- Antriebstechnik
- Automatisierungstechnik
- Automatisierungssysteme
- Bedien-und Beobachtungssysteme SIMATIC HMI
- Identifikation und Lokalisierung
- Industrielle Kommunikation
- Modular Automation
- Industrielle Schalttechnik
- Industrial Edge
- Industrie-Software
- Industrial Computing
- Prozessleitsysteme
- SIMATIC PCS 7
- SIMATIC PCS 7 System-Software
- SIMATIC PCS 7 System-Hardware
- Technologiekomponenten
- Simulations- und Trainingssysteme
- Update-/Upgradepakete
- Add-ons für SIMATIC PCS 7
- Informations- und Managementsysteme
- Advanced Process Control
- Bedienen und Beobachten
- Zeitsynchronisation
- OPD: Operator-Dialog mit elektronischen Signaturen
- Schnelle und sichere Alarmierung bei Störungen in der Produktion
- KVM Extender: Bedienkanalverlängerungen
- KVM Matrixsysteme: Flexible Bedienplatz-Administration
- VisorX/NG: Videotechnik zur Prozessüberwachung
- SIMATIC HMI Thin Client Ex2
- Mouse-Trak: Trackball
- Bibliotheken
- Treiber/Dezentrale Peripherie
- Diagnose
- Telecontrol
- Energiemanagement
- Industrial Cybersecurity Services
- Services für SIMATIC PCS 7
- SIMATIC PCS 7 V9.1
- Vorgängerversionen
- SIMATIC PCS neo
- Prozessinstrumentierung
- Prozessanalytik
- Stromversorgung SITOP
- Produkte für spezifische Anforderungen
- Energy
- Gebäudetechnik
- Niederspannungs-Schalttechnik
- Branchenlösungen
- Services
- Software
- ... und was Sie sonst noch brauchen
| |
SIMATIC HMI Thin Client Ex2
|
Product No. / Product Description
|
Listprice / Your price
|
|
|
|
SINAMICS/MICROMASTER PX LINE REACTOR INPUT: 3AC 380-480 V, 50/60 HZ 224 A
|
|
|
|
|
|
|
SINAMICS/MICROMASTER PX LINE REACTOR INPUT: 3AC 380-480 V, 50/60 HZ 278 A
|
|
|
|
|
|
|
SINAMICS/MICROMASTER PX LINE REACTOR INPUT: 3AC 380-480 V, 50/60 HZ 331 A
|
|
|
|
|
|
|
SINAMICS/MICROMASTER PX LINE REACTOR INPUT: 3AC 380-480 V, 50/60 HZ 508 A
|
|
|
|
|
|
|
SINAMICS line reactor Input: 380-480V 3AC, 50/60 Hz 628 A NMA: A5E00125730
|
|
|
|
|
|
|
SINAMICS line reactor Input: 380-480V 3AC, 50/60 Hz 773 A NMA: A5E00125732
|
|
|
|
|
|
|
SINAMICS line reactor Input: 380-480V 3AC, 50/60 Hz 1022A NMA: A5E00125737
|
|
|
|
|
|
|
SINAMICS line reactor Input: 380-480V 3AC, 50/60 Hz 1458A NMA: A5E00125739
|
|
|
|
|
|
|
SINAMICS line reactor Input: 380-480V 3AC, 50/60 Hz 1600A
|
|
|
|
|
|
|
SINAMICS LINE REACTOR INPUT: 3-PH. 660-690 V, 50/60 HZ, 270 A
|
|
|
|
|
|
|
|
|