概述
CHN_707464.XML
NEOZED 熔断器系统主要用于配电技术和工业开关柜。该系统易于使用,并通过国内安装认证。
MINIZED 隔离开关主要用于开关柜和控制工程。它们在开关负载和短路时安全切换方面均已通过认证。MINIZED D02 同时也适合于家用的预算器领域,它符合 VDEW 按照 TAB 2007 的推荐要求。
由于较小的占地空间,NEOZED 隔离开关主要用于控制工程。
NEOZED 熔断器座是使用 NEOZED 熔断器时最具成本效益的解决方案。NEOZED 熔断器座必须从顶端馈电,以便在拆除熔断体时确保螺纹圈的绝缘。NEOZED 熔断器座的端子具有各种型号,其设计可支持不同的安装方法。
优势
CHN_707465.XML
G_I201_XX_18301
相较于早期的 DIAZED 熔断器系统, NEOZED 熔断器系统明显更加先进:
- 体积更小,节省配电盘内的占用空间。
- 设备更先进,例如,MINIZED 设备,组合了隔离开关和熔断器底座的功能。
- 附件丰富,例如,用于单相、两相和三相布线的汇流排
- 先进的 MINIZED D02 端子和易于使用的 NEOZED 底座:
连接过程清晰可见,可控性好,电缆穿线更简单。
双端子箱,允许连接横截面积不同的两种导线。
即使与国际上主流的圆柱型熔断器系统相比,NEOZED 熔断器系统也体现出如下突出的
优点:
- 不可互换性 - 得益于采用了适配器套(即,无法插入电流更大的熔断器)。在德国和其它欧洲国家,大量布线规则要求具备该特性。
- 开关设备带有负载切换功能,可以安全地切换高达 63A 的负载电流。
尺寸图
电路图
更多信息