- 驱动技术
- 自动化技术
- 能源
- 楼宇科技
- 低压开关设备和控制设备
- 行业系统解决方案和产品
- 服务
- 中国生产的产品
- Software
- ... 您需要的一切
| |
QAA64 - Room temperature sensor LG-Ni1000 for mounting on recessed conduit boxes
|
Número de producto / Descripción de Producto
|
Precio de lista / Precio de cliente
|
|
|
|
SENTRON, interruptor-seccionador 3LD, conmutador, 3 polos, Iu: 25 A, Potencia de empleo / con AC-23 A a 400V: 9,5 kW, fijación frontal, accionamiento de muletilla, negro, Fijación por 4 taladros de la maneta
|
|
|
|
|
|
|
SENTRON, interruptor-seccionador 3LD, conmutador, 3 polos, Iu: 25 A, Potencia de empleo / con AC-23 A a 400V: 9,5 kW, Caja de material aislante para pasacables métrico, accionamiento de muletilla, negro
|
|
|
|
|
|
|
SENTRON, interruptor-seccionador 3LD, conmutador, 3 polos, Iu: 32 A, Potencia de empleo / con AC-23 A a 400V: 11,5 kW, con fijación frontal, accionamiento de muletilla, negro, Fijación por 4 taladros de la maneta
|
|
|
|
|
|
|
SENTRON, interruptor-seccionador 3LD, conmutador, 3 polos, Iu: 32 A, Potencia de empleo / con AC-23 A a 400V: 11,5 kW, Caja de material aislante para pasacables métrico, accionamiento de muletilla, negro
|
|
|
|
|
|
|
SENTRON, interruptor-seccionador 3LD, conmutador, 3 polos, Iu: 160 A, Potencia de empleo / con AC-23 A a 400V: 75 kW, con fijación frontal, accionamiento de muletilla, negro, Fijación por 4 taladros de la maneta
|
|
|
|
|
|
|
SENTRON, interruptor-seccionador 3LD, conmutador, 4 polos, Iu: 160 A, Potencia de empleo / con AC-23 A a 400V: 75 kW, con fijación frontal, accionamiento de muletilla, negro, Fijación por 4 taladros de la maneta
|
|
|
|
|
|
|
SENTRON, interruptor-seccionador 3LD, conmutador, 3 polos, Iu: 160 A, Potencia de empleo / con AC-23 A a 400V: 75 kW, Fijación en base con acoplamiento de puerta, accionamiento de muletilla, negro, Fijación por 4 taladros de la maneta
|
|
|
|
|
|
|
SENTRON, interruptor-seccionador 3LD, conmutador, 4 polos, Iu: 160 A, Potencia de empleo / con AC-23 A a 400 V: 75 kW, Fijación en base con acoplamiento de puerta, accionamiento de muletilla, negro, Fijación por 4 taladros de la maneta
|
|
|
|
|
|
|
SENTRON, interruptor-seccionador 3LD, conmutador, 3 polos, Iu= 250 A, Potencia de empleo / con AC-23 A a 400V: 132 kW, con fijación frontal, accionamiento de muletilla, negro, Fijación por 4 taladros de la maneta
|
|
|
|
|
|
|
SENTRON, interruptor-seccionador 3LD, conmutador, 4 polos, Iu= 250 A, Potencia de empleo / con AC-23 A a 400V: 132 kW, con fijación frontal, accionamiento de muletilla, negro, Fijación por 4 taladros de la maneta
|
|
|
|
|
|
|
|
|