- Drive technology
- Automation technology
- Energy
- Building Technologies
- Building automation systems
- HVAC products
- Standard controllers
- Software, web server and system devices
- Room automation
- IoT solutions
- Home automation system
- Thermostats
- Sensors
- Valves and actuators
- Actuators for globe and pressure independent control valves (PICV)
- Globe and pressure independent control valve (PICV)
- 2-port flanged valves
- 2-port threaded valves
- 3-port flanged valves
- 3-port threaded valves
- Flanged pressure independent control valves
- Threaded pressure independent control valves
- 3-port, flanged assemblies
- 287 - 12-in Pneu Act w Positioner, 1.5 in stroke
- 287-06162 - 06179 - 3W 12 in. Pneumatic with Positioner 40mm SR
- 2-port threaded assemblies
- 3-port threaded assemblies
- Actuators for rotary valves
- Rotary valves
- Refrigerant valves
- Damper actuators
- Variable speed drives
- Meters
- OEM products
- Pneumatic range
- RC NZ
- Fire Safety
- KNX Building Control
- Low-Voltage controls and distribution
- Market-specific solutions
- Services
- Software
- ... and everything else you need
| |
287-06162 - 06179 - 3W 12 in. Pneumatic with Positioner 40mm SR
|
产品编号 / 产品说明
|
目录价格 / 您的价格
|
|
|
|
连接模块 TP1 8 通道和 2x2 端子,用于 内部系统供电 类型:螺旋端子 没有 LED,包装单位 =1 件 16 极 IDC 接口,用于电缆
|
|
|
|
|
|
|
连接模块 TP1 8 通道和 2x2 端子,用于 内部系统供电 类型:直插式端子 没有 LED,包装单位 =1 件 16 极 IDC 接口,用于电缆
|
|
|
|
|
|
|
连接模块 TP1 8 通道和 2x2 端子,用于 内部系统供电 类型:螺旋端子 带有 LED,包装单位 =1 件 16 极 IDC 接口,用于电缆
|
|
|
|
|
|
|
连接模块 TP1 8 通道和 2x2 端子,用于 内部系统供电 类型:直插式端子 带有 LED,包装单位 =1 件 16 极 IDC 接口,用于电缆
|
|
|
|
|
|
|
接线盒 TP2 8 通道,用于 2 A 数字输出模块 和 2x6 倍频端子 类型:螺钉型接线端子 没有 LED,包装单位 =1 件 16 极 IDC 接口,用于电缆
|
|
|
|
|
|
|
连接模块 TP2 8 通道,用于 2 A 数字输出模块 和 2x6 倍频端子 类型:直插式端子 没有 LED,包装单位 =1 件 16 极 IDC 接口,用于电缆
|
|
|
|
|
|
|
连接模块 TPRO 带 24 V DC 继电器,输出 8 个常开触点 230 V AC /3 A 30V DC/3A ,类型:螺旋端子 带有 LED,包装单位 =1 件 16 极 IDC 接口,用于电缆
|
|
|
|
|
|
|
连接模块 TPRO 带 24 V DC 继电器,输出 8 个常开触点 230 V AC /3 A 30V DC/3A ,类型:直插式端子 带有 LED,包装单位 =1 件 16 极 IDC 接口,用于电缆
|
|
|
|
|
|
|
连接模块 TPRI 带 230 V AC 继电器,输出 8 个常开触点 24 V DC/0.05 A 类型:螺旋端子 带有 LED,包装单位 =1 件 16 极 IDC 接口,用于电缆
|
|
|
|
|
|
|
连接模块 TPRI 带 230 V AC 继电器,输出 8 个常开触点 24 V DC/0.05 A 类型:直插式端子 带有 LED,包装单位 =1 件 16 极 IDC 接口,用于电缆
|
|
|
|
|
|
|
|
|