RECTIFIER UNIT THREE-PHASE, 24V/35A DC PRI 400V WITH TAPPINGS +/-20V
Notas
Número de artículo (número de mercado) |
4AV5135-2AB |
Descripción de producto |
RECTIFIER UNIT THREE-PHASE, 24V/35A DC PRI 400V WITH TAPPINGS +/-20V
|
Familia de producto |
Not available |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM500:Suspendido el producto limitado o fin de soporte PLM |
Fecha efectiva de PLM |
Fin del ciclo de vida de producto desde: 0 |
Notas |
|
Succesor |
4AV5135-2EB00-0A |
Descripción del sucesor |
POWER SUPPLY; PHASES:3; PN(KW):0,84; UPRI(V):400+/-20; USEC(V DC):24; ISEC(A DC):35; F(HZ):50...60; VECTOR GR./SHIELD WNG.:YY0 /0; PROTECTION CL.:I; TA/ISOKL:40 /B; W(%):5; IP00; TYPE OF TERMINALS:SCREW CONNECTION; INSTALLATION:4AV51_0_; EN 60742, EN61131-2 >SAFETY ISOLATING TRANSFORMER< |
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
|
List Price |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Recargo del metal |
Ninguno |
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
Not available |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
Bajo petición |
Peso neto (kg) |
Not available |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
Not available |
Unidad de medida |
0 Piece |
Cantidad por paquete |
Not available |
EAN |
Not available |
UPC |
Not available |
Commodity code |
Not available |
LKZ_FDB/ CatalogID |
NS K-14 |
Grupo de productos |
Not available |
Group Code |
P260 |
País de origen |
Not available |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliance in clarification |
Clase de producto |
Not available |
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
Not available |
|
|
|