24.11.2024 3:28:35 AM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
6AG1136-6BA00-2CA0
Product
*** spare part *** SIPLUS ET 200SP F-DI 4/8x24 V DC HF based on 6ES7136-6BA00-0CA0 with conformal coating, -30…+60 °C, fail-safe digital inputs up to PL E (ISO 13849-1), SIL3 (IEC 61508)
Notas
El producto ya no está disponible. Sucesor
6AG1136-6BA01-2CA0 Compare Productos
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6AG1136-6BA00-2CA0
Descripción de producto *** spare part *** SIPLUS ET 200SP F-DI 4/8x24 V DC HF based on 6ES7136-6BA00-0CA0 with conformal coating, -30…+60 °C, fail-safe digital inputs up to PL E (ISO 13849-1), SIL3 (IEC 61508)
Familia de producto Not available
Ciclo de vida del producto (PLM) PM490:Inicio del último año de apoyo
Fecha efectiva de PLM Producto descontinuado desde: 0
Notas
El producto ya no está disponible. Sucesor
6AG1136-6BA01-2CA0 Compare Productos
Información de sucesor
Succesor 6AG1136-6BA01-2CA0
Descripción del sucesor SIPLUS ET 200SP F-DI 4/8x24 V DC HF based on 6ES7136-6BA01-0CA0 with conformal coating, -40…+60 °C, fail-safe digital inputs up to PL e (ISO 13849-1), SIL3 (IEC 61508)
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local S20 / 2ET
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Recargo del metal Ninguno
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación ECCN : EAR99H / AL : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) Bajo petición
Peso neto (kg) 0,064 Kg
Dimensión de empaquetado 6,50 x 9,20 x 3,80
Unidad de tamaño de paquete de medida CM
Unidad de medida 1 Piece
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 4047618053109
UPC Not available
Commodity code 85389091
LKZ_FDB/ CatalogID A&DSE/SIP ADD
Grupo de productos 4398
Group Code R151
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 08.08.2013
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

4,4'-isopropylidenediphenol (Bisphenol A, BPA)

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Número SCIP
Clasificaciones
  Not available
|
Compre producto
Cantidad 1 Piece
;