10.01.2025 5:18:33 PM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
6AG2243-1JX30-1XE0
Product
Imagen similar
***spare part*** SIPLUS S7-1200 CP 1243-1 DNP3 T1 rail based on 6GK7243-1JX30-0XE0 with conformal coating, -25…+55 °C, T1: 70 °C for 10 minutes, communications processor CP 1243-1 DNP3 for connection of SIMATIC S7-1200 to control center with DNP3 protocol
Notas
El producto ya no está disponible. Sucesor
6AG2243-1BX30-1XE0 Compare Productos
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6AG2243-1JX30-1XE0
Descripción de producto ***spare part*** SIPLUS S7-1200 CP 1243-1 DNP3 T1 rail based on 6GK7243-1JX30-0XE0 with conformal coating, -25…+55 °C, T1: 70 °C for 10 minutes, communications processor CP 1243-1 DNP3 for connection of SIMATIC S7-1200 to control center with DNP3 protocol
Familia de producto Not available
Ciclo de vida del producto (PLM) PM500:Suspendido el producto limitado o fin de soporte PLM
Fecha efectiva de PLM Fin del ciclo de vida de producto desde: 0
Notas
El producto ya no está disponible. Sucesor
6AG2243-1BX30-1XE0 Compare Productos
Información de sucesor
Succesor 6AG2243-1BX30-1XE0
Descripción del sucesor SIPLUS S7-1200 CP 1243-1 rail based on 6GK7243-1BX30-0XE0 with conformal coating, -25…+70 °C, OT1 with ST1/2 (+70 °C für 10 minutes), communications processor CP 1243-1 for connection of SIMATIC S7-1200 as additional Ethernet interface and for connection to control centers via telecontrol protocols (DNP3, IEC 60870, TeleControl Basic), security (firewall, VPN)
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local S20 / 2ET
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Recargo del metal Ninguno
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación ECCN : 5A002ENCA3 / AL : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) Bajo petición
Peso neto (kg) 0,175 Kg
Dimensión de empaquetado 3,00 x 11,00 x 7,50
Unidad de tamaño de paquete de medida CM
Unidad de medida 0 Piece
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 4047618075323
UPC Not available
Commodity code 85176200
LKZ_FDB/ CatalogID A&DSE/SIP ADD
Grupo de productos 4395
Group Code R151
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive El producto cumple RoHS
Clase de producto C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito.
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use No
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Número SCIP
Clasificaciones
  Not available
|
Compre producto
Cantidad 0 Piece
;