SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Search in
6GT2810-2AB02-0AX0
Product
SIMATIC RF630L SmartLabel Inlay PET; 97x 27 mm; ISO 18000-6C, EPC Class 1 GEN 2 frequency 860 to 960 MHz, Chip Type IMPINJI MONZA 4QT, 128 bit EPC memory, 64 bytes add-on memory, 5000 units on one roll Minimum order quantity 5000 units .
Notas
El producto ya no está disponible. Sucesor
6GT2810-2AB02-0AX2 Compare Productos
List Price (per 100 Piece) Mostrar precios
Precio de cliente (per 100 Piece) Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6GT2810-2AB02-0AX0
Descripción de producto SIMATIC RF630L SmartLabel Inlay PET; 97x 27 mm; ISO 18000-6C, EPC Class 1 GEN 2 frequency 860 to 960 MHz, Chip Type IMPINJI MONZA 4QT, 128 bit EPC memory, 64 bytes add-on memory, 5000 units on one roll Minimum order quantity 5000 units .
Familia de producto Not available
Ciclo de vida del producto (PLM) PM490:Inicio del último año de apoyo
Fecha efectiva de PLM Producto descontinuado desde: 0
Notas
El producto ya no está disponible. Sucesor
6GT2810-2AB02-0AX2 Compare Productos
Información de sucesor
Succesor 6GT2810-2AB02-0AX2
Descripción del sucesor SIMATIC RF630L SmartLabel PET transparent, 97x 27 mm frequency 860 to 930 MHz NXP Ucode 7-xm 2k max. EPC ID 448 bit (56 bytes) user memory 2048 bit (256 bytes) adhesive on one side not printable -40 to +80 °C roll 76.2 mm (3") core diameter 5,000 units/roll 1 role/carton 5,000 units MOQ.
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local 5PC / 5PC
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Recargo del metal Ninguno
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación ECCN : 9X9999 / AL : 9X9999
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) Bajo petición
Peso neto (kg) 0,001 Kg (per 100 Piece)
Dimensión de empaquetado 1,00 x 1,00 x 1,00
Unidad de tamaño de paquete de medida MM
Unidad de medida 100 Piece
Cantidad por paquete 1
Cantidad mínima de pedido 5000
Información adicional del producto
EAN 4019169669344
UPC 887621820343
Commodity code 85235200
LKZ_FDB/ CatalogID ID10-A
Grupo de productos X0AI
Group Code R322
País de origen Estados Unidos de América
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive El producto cumple RoHS
Clase de producto C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito.
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Número SCIP
Clasificaciones
  Not available
|
Compre producto
Cantidad 100 Piece
;