SIWAREX WL230 BB-S SA compact mounting unit with lift-off protection and pendulum limit - rated load 350kg and 500kg - stainless steel 1.4301 consists of: - top and base plate - pressure piece - ball
Notas
Este producto es una pieza de repuesto
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
Número de artículo (número de mercado) |
7MH4133-3KC11 |
Descripción de producto |
SIWAREX WL230 BB-S SA compact mounting unit with lift-off protection and pendulum limit - rated load 350kg and 500kg - stainless steel 1.4301 consists of: - top and base plate - pressure piece - ball
|
Familia de producto |
Not available |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM410:Cancelación de producto |
Fecha efectiva de PLM |
Producto se cancela desde: 0 |
Notas |
Este producto es una pieza de repuesto
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
|
Succesor |
7MH5706-3PA00 |
Descripción del sucesor |
Compact mounting unit for load cell SIWAREX WL230 BB-S SA 350…500kg Installation ready pre-assembled and predefined mounting unit with locked top plate. Incl. Lift-off protection Incl. Overload protection Incl. Pendulum limitation Incl. Grounding cable Prepared for the mounting of up to two guide elements. Rated load: 350…500kg Material: stainless steel 1.4301 and stainless steel 1.4112 Load cell not included! |
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
S50 / 8C1 |
List Price |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Recargo del metal |
Ninguno |
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
ECCN : N / AL : N |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
33 Día/Días |
Peso neto (kg) |
1,800 Kg |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
Not available |
Unidad de medida |
1 Piece |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
Not available |
UPC |
887621858674 |
Commodity code |
84239010 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
KT30-R |
Grupo de productos |
4849 |
Group Code |
R3P3 |
País de origen |
Alemania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 28.04.2016 |
Clase de producto |
C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito. |
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
Not available |
|
|
|