SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Search in
3RA6830-5AC
Product
Alimentación a la izquierda o derecha Conexión del circuito principal: borne de resorte Borne de conexión máximo 25 mm2
Precio de Lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Additional Services
Para este producto podemos ofrecer servicios como Entrega/Reparación/Cambio de piezas de repuesto. Actualmente no tiene derechos para ingresar a Service Web Shop para eso. Para obtener más información y solicitar este servicio, comuníquese con su socio local de repuestos y reparaciones.


Hoja de datos en PDF Descargar
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Descargar
Producto
Número de artículo (número de mercado) 3RA6830-5AC
Descripción de Producto Alimentación a la izquierda o derecha Conexión del circuito principal: borne de resorte Borne de conexión máximo 25 mm2
Familia de producto Sistema de alimentación para 3RA6
Ciclo de Vida de Producto (PLM) PM300:Producto activo
Fecha Efectiva PLM Producto en punto de venta a partir de: 01.07.2026
Datos de Precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de Precio de Oficina Central 42F / 42F
Precio de Lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor de Metal Ninguno
Información de entrega
Exportar Regulaciones de Control AL : N / ECCN : N
Tiempo de Fabricacion 3 Día/Días
Peso Neto (kg) 0.001 Kg
Dimensión de Empaque 138.00 x 160.00 x 60.00
Unidad de tamaño de paquete de medida MM
Unidad para Cantidad 1 pieza
Cantidades de Empaque 1
Información adicional del producto
EAN 4011209725348
UPC No disponible
Commodity code 85369010
LKZ_FDB/ IDCatálogo CC-IC10
Grupo de Producto 5340
Group Code R711
País de origen Chequia
Fecha de conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas De conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas desde: 01.07.2006
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Categoría Obligatoria para recibir devoluciones de equipo eléctrico y electrónico después de su uso -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 12 27-37-04-22
eClass 14 27-37-04-22
eClass 6 27-37-04-22
eClass 7.1 27-37-04-22
eClass 8 27-37-04-22
eClass 9 27-37-04-22
eClass 9.1 27-37-04-22
ETIM 7 EC002043
ETIM 8 EC002043
ETIM 9 EC002043
IDEA 4 4604
UNSPSC 15 39-12-14-32
|
Compre producto
Cantidad 1 pieza
;