entrada PE Conexión del circuito principal: borne de resorte Borne de conexión máximo 25 mm2
Número de artículo (número de mercado) |
3RA6860-5AC |
Descripción de Producto |
entrada PE Conexión del circuito principal: borne de resorte Borne de conexión máximo 25 mm2
|
Familia de producto |
Sistema de alimentación para 3RA6 |
Ciclo de Vida de Producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Fecha Efectiva PLM |
Producto en punto de venta a partir de: 01.07.2026 |
Region Specific PriceGroup / Grupo de Precio de Oficina Central |
42F / 42F |
Precio de Lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor de Metal |
Ninguno |
Exportar Regulaciones de Control |
AL : N / ECCN : N |
Tiempo de Fabricacion |
3 Día/Días |
Peso Neto (kg) |
0.078 Kg |
Dimensión de Empaque |
75.00 x 75.00 x 55.00 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
MM |
Unidad para Cantidad |
1 pieza |
Cantidades de Empaque |
1 |
EAN |
4011209725386 |
UPC |
No disponible |
Commodity code |
85369010 |
LKZ_FDB/ IDCatálogo |
CC-IC10 |
Grupo de Producto |
5340 |
Group Code |
R711 |
País de origen |
Chequia |
Fecha de conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas |
De conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas desde: 01.07.2006 |
Clase de producto |
A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución |
Categoría Obligatoria para recibir devoluciones de equipo eléctrico y electrónico después de su uso |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
|
Versión
|
Clasificación
|
eClass |
12 |
27-37-04-22 |
eClass |
14 |
27-37-04-22 |
eClass |
6 |
27-37-04-22 |
eClass |
7.1 |
27-37-04-22 |
eClass |
8 |
27-37-04-22 |
eClass |
9 |
27-37-04-22 |
eClass |
9.1 |
27-37-04-22 |
ETIM |
7 |
EC002043 |
ETIM |
8 |
EC002043 |
ETIM |
9 |
EC002043 |
IDEA |
4 |
4604 |
UNSPSC |
15 |
39-12-14-32 |
|
|
|
|