bloque de contactos auxiliares, por el frente, 1 NA + 3 NC, 53/54, 61/62, 71/72, 81/82, circuito: 1 NA, 1 NC, 1 NC, 1 NC, conexión por terminal de cable de ojal, con codificación física, solo con contactores auxiliares 3RH2140 y 3RH2441 combinable (según EN 50011)
Notas
Número de artículo (número de mercado) |
3RH2911-4GA13 |
Descripción de Producto |
bloque de contactos auxiliares, por el frente, 1 NA + 3 NC, 53/54, 61/62, 71/72, 81/82, circuito: 1 NA, 1 NC, 1 NC, 1 NC, conexión por terminal de cable de ojal, con codificación física, solo con contactores auxiliares 3RH2140 y 3RH2441 combinable (según EN 50011)
|
Familia de producto |
Instantáneos |
Ciclo de Vida de Producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Notas |
|
Sucesor |
3RH2911-1GA13 |
Descripción del sucesor |
bloque de contactos auxiliares, por el frente, 1 NA + 3 NC, 53/54, 61/62, 71/72, 81/82, circuito: 1 NA, 1 NC, 1 NC, 1 NC, borne de tornillo, con codificación física, solo con contactores auxiliares 3RH2140 y 3RH2440 combinable (según EN 50011) |
Region Specific PriceGroup / Grupo de Precio de Oficina Central |
41B / 41B |
Precio de Lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor de Metal |
LDP----- |
Exportar Regulaciones de Control |
AL : N / ECCN : N |
Tiempo de Fabricacion |
A solicitud |
Peso Neto (kg) |
0.053 Kg |
Dimensión de Empaque |
70.00 x 62.00 x 52.00 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
MM |
Unidad para Cantidad |
1 pieza |
Cantidades de Empaque |
1 |
EAN |
4011209829718 |
UPC |
662643910551 |
Commodity code |
85365080 |
LKZ_FDB/ IDCatálogo |
CC-IC10 |
Grupo de Producto |
5344 |
Group Code |
R711 |
País de origen |
Chequia |
Fecha de conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas |
De conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas desde: 01.10.2009 |
Clase de producto |
A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución |
Categoría Obligatoria para recibir devoluciones de equipo eléctrico y electrónico después de su uso |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
|
Versión
|
Clasificación
|
eClass |
12 |
27-37-13-02 |
eClass |
14 |
27-37-13-02 |
eClass |
6 |
27-37-13-02 |
eClass |
7.1 |
27-37-13-02 |
eClass |
8 |
27-37-13-02 |
eClass |
9 |
27-37-13-02 |
eClass |
9.1 |
27-37-13-02 |
ETIM |
7 |
EC000041 |
ETIM |
8 |
EC000041 |
ETIM |
9 |
EC000041 |
IDEA |
4 |
4743 |
UNSPSC |
15 |
39-12-15-22 |
|
|
|
|