SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Search in
3RK4353-3CR58-1BA0
Product
Arrancador de motor SIRIUS MCU Caja grado de protección IP55 plástico Comunicación sin Maniobra electromecánica Protección de cortocircuito con interruptor automático arrancador inversor Freno sin Gama 1,00 A interruptor automático para protección de motores con bimetal térmico Mando manual con enclavamiento Conexión de pasacables M eléctrico Versión EGH
Precio de Lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Additional Services
Para este producto podemos ofrecer servicios como Entrega/Reparación/Cambio de piezas de repuesto. Actualmente no tiene derechos para ingresar a Service Web Shop para eso. Para obtener más información y solicitar este servicio, comuníquese con su socio local de repuestos y reparaciones.


Hoja de datos en PDF Descargar
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Descargar
Producto
Número de artículo (número de mercado) 3RK4353-3CR58-1BA0
Descripción de Producto Arrancador de motor SIRIUS MCU Caja grado de protección IP55 plástico Comunicación sin Maniobra electromecánica Protección de cortocircuito con interruptor automático arrancador inversor Freno sin Gama 1,00 A interruptor automático para protección de motores con bimetal térmico Mando manual con enclavamiento Conexión de pasacables M eléctrico Versión EGH
Familia de producto Cajas de plástico, maniobra electromecánica
Ciclo de Vida de Producto (PLM) PM400:Retiro por etapas iniciado / Suministro Ilimitado de Repuestos
Fecha Efectiva PLM Producto en punto de venta desde: 18.02.2025
Datos de Precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de Precio de Oficina Central 42E / 42E
Precio de Lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor de Metal Ninguno
Información de entrega
Exportar Regulaciones de Control AL : N / ECCN : N
Tiempo de Fabricacion 40 Día/Días
Peso Neto (kg) 2.500 Kg
Dimensión de Empaque 246.00 x 326.00 x 222.00
Unidad de tamaño de paquete de medida MM
Unidad para Cantidad 1 pieza
Cantidades de Empaque 1
Información adicional del producto
EAN 4011209824829
UPC No disponible
Commodity code 85371098
LKZ_FDB/ IDCatálogo CC-IC10
Grupo de Producto 3764
Group Code R711
País de origen Alemania
Fecha de conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas De conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas desde: 01.05.2012
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Categoría Obligatoria para recibir devoluciones de equipo eléctrico y electrónico después de su uso -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Número SCIP
Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 12 27-37-09-05
eClass 14 27-37-09-05
eClass 6 27-37-09-05
eClass 7.1 27-37-09-05
eClass 8 27-37-09-05
eClass 9 27-37-09-05
eClass 9.1 27-37-09-05
ETIM 7 EC001037
ETIM 8 EC001037
ETIM 9 EC001037
UNSPSC 15 39-12-15-21
|
Compre producto
Cantidad 1 pieza
;