- Drive technology
- Automation technology
- Automation systems
- SIMATIC HMI operator control and monitoring systems
- Identification and locating
- Industrial communication
- Modular Automation
- Industrial controls
- Industrial communication
- Switching devices
- Contactors and contactor assemblies
- Power contactors for switching motors
- SIRIUS 3RT contactors, 3-pole, up to 250 kW
- SIRIUS 3RT12 and 3TF6 vacuum contactors
- 3TG10 power relays/miniature contactors
- Reversing contactor assemblies
- Contactor assemblies for star-delta (wye-delta) starting
- Contactors for special applications
- Contactor relays
- Coupling relays
- SIRIUS 3RS70 signal converters
- Accessories and spare parts
- Soft starters and solid-state switching devices
- Protection equipment
- Load feeders and motor starters
- Monitoring and control devices
- Safety Technology
- Position and safety switches
- Commanding and signaling devices
- Parametrization, configuration and visualization with SIRIUS
- SITOP power supplies
 - SIRIUS non-stabilized power supplies
- Transformers
- Filters
- Reactors
- Industrial Edge
- Industry software
- Industrial Computing
- Process control systems
- Process instrumentation
- Process analytics
- SITOP power supplies
- Products for specific requirements
- Energy
- Building Technologies
- Low-Voltage controls and distribution
- Market-specific solutions
- Services
- Software
- ... and everything else you need
| |
contactor de potencia, AC-3e/AC-3, 16 A, 7,5 kW/400 V, tripolar, 380 V AC, 50/60 Hz, contactos auxiliares: 1 NA, borne de tornillo, tamaño: S00
Número de artículo (número de mercado) |
3RT2018-1AQ01 |
Descripción de Producto |
contactor de potencia, AC-3e/AC-3, 16 A, 7,5 kW/400 V, tripolar, 380 V AC, 50/60 Hz, contactos auxiliares: 1 NA, borne de tornillo, tamaño: S00
|
Familia de producto |
Contactores SIRIUS 3RT, 3 polos hasta 250 kW |
Ciclo de Vida de Producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Region Specific PriceGroup / Grupo de Precio de Oficina Central |
41B / 41B |
Precio de Lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor de Metal |
LDO----- |
Exportar Regulaciones de Control |
AL : N / ECCN : N |
Tiempo de Fabricacion |
5 Día/Días |
Peso Neto (kg) |
0.230 Kg |
Dimensión de Empaque |
50.00 x 61.50 x 77.50 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
MM |
Unidad para Cantidad |
1 pieza |
Cantidades de Empaque |
1 |
EAN |
4011209867055 |
UPC |
040892958355 |
Commodity code |
85364900 |
LKZ_FDB/ IDCatálogo |
CC-IC10 |
Grupo de Producto |
5330 |
Group Code |
R711 |
País de origen |
Alemania |
Fecha de conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas |
De conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas desde: 01.10.2009 |
Clase de producto |
A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución |
Categoría Obligatoria para recibir devoluciones de equipo eléctrico y electrónico después de su uso |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
No disponible |
|
|
Versión
|
Clasificación
|
eClass |
12 |
27-37-10-03 |
eClass |
14 |
27-37-10-03 |
eClass |
6 |
27-37-10-03 |
eClass |
7.1 |
27-37-10-03 |
eClass |
8 |
27-37-10-03 |
eClass |
9 |
27-37-10-03 |
eClass |
9.1 |
27-37-10-03 |
ETIM |
7 |
EC000066 |
ETIM |
8 |
EC000066 |
ETIM |
9 |
EC000066 |
IDEA |
4 |
4755 |
UNSPSC |
15 |
39-12-15-29 |
|
|
|
|