- Accionamientos
- Automatización
- Sistemas de automatización
- Sistemas de manejo y visualización SIMATIC HMI
- Sistemas de identificación y localización
- Comunicación industrial
- Modular Automation
- Control industrial
- Comunicación industrial
- Aparatos de maniobra
- Contactores y combinaciones de contactores
- Contactores de potencia para maniobra de motores
- Contactores SIRIUS 3RT, 3 polos hasta 250 kW
- Contactores de vacío SIRIUS 3RT12 y 3TF6
- Relés de potencia/minicontactores 3TG10
- Combinaciones para inversión
- Combinaciones estrella-triángulo
- Contactores para aplicaciones especiales
- Contactores auxiliares
- Relés de interfaz
- Convertidores de aislamiento galvánico SIRIUS 3RS70
- Accesorios y repuestos
- Arrancadores suaves y aparellaje estático
- Aparatos de protección
- Derivaciones a motor y arrancadores de motor
- Aparatos de vigilancia y mando
- Funciones de seguridad
- Interruptores de posición y de seguridad
- Aparatos de mando y señalización
- Parametrización, configuración y visualización para SIRIUS
- Fuentes de alimentación no estabilizadas SIRIUS
- Transformadores
- Filtros
- Bobinas
- Industrial Edge
- Software industrial
- Industrial Computing
- Sistemas de control de procesos
- Instrumentación de procesos
- Analítica de procesos
- Fuentes de alimentación SITOP
- Productos para necesidades específicas
- Energía
- Market-specific solutions
- Servicios
- ... y todo lo que usted también pueda necesitar
| |
contactor de potencia, AC-3e/AC-3, 51 A, 22 kW/400 V, tripolar, 230 V AC, 50 Hz, con varistor insertado, contactos auxiliares: 2 NA + 2 NC, borne de tornillo, tamaño: S2, bloque de contactos auxiliares desmontable
Número de artículo (número de mercado) |
3RT2036-1CP04 |
Descripción de Producto |
contactor de potencia, AC-3e/AC-3, 51 A, 22 kW/400 V, tripolar, 230 V AC, 50 Hz, con varistor insertado, contactos auxiliares: 2 NA + 2 NC, borne de tornillo, tamaño: S2, bloque de contactos auxiliares desmontable
|
Familia de producto |
Contactores SIRIUS 3RT, 3 polos hasta 250 kW |
Ciclo de Vida de Producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Region Specific PriceGroup / Grupo de Precio de Oficina Central |
41B / 41B |
Precio de Lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor de Metal |
LFO----- |
Exportar Regulaciones de Control |
AL : N / ECCN : N |
Tiempo de Fabricacion |
10 Día/Días |
Peso Neto (kg) |
1.080 Kg |
Dimensión de Empaque |
78.00 x 131.00 x 189.00 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
MM |
Unidad para Cantidad |
1 pieza |
Cantidades de Empaque |
1 |
EAN |
4011209939899 |
UPC |
887621916657 |
Commodity code |
85364900 |
LKZ_FDB/ IDCatálogo |
CC-IC10 |
Grupo de Producto |
5338 |
Group Code |
R711 |
País de origen |
Alemania |
Fecha de conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas |
De conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas desde: 01.10.2014 |
Clase de producto |
A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución |
Categoría Obligatoria para recibir devoluciones de equipo eléctrico y electrónico después de su uso |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Lead
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
|
Número SCIP |
0400d87b-889f-42d5-88af-9f24e459468d |
|
|
Versión
|
Clasificación
|
eClass |
12 |
27-37-10-03 |
eClass |
14 |
27-37-10-03 |
eClass |
6 |
27-37-10-03 |
eClass |
7.1 |
27-37-10-03 |
eClass |
8 |
27-37-10-03 |
eClass |
9 |
27-37-10-03 |
eClass |
9.1 |
27-37-10-03 |
ETIM |
7 |
EC000066 |
ETIM |
8 |
EC000066 |
ETIM |
9 |
EC000066 |
IDEA |
4 |
4755 |
UNSPSC |
15 |
39-12-15-29 |
|
|
|
|