- Accionamientos
- Automatización
- Sistemas de automatización
- Sistemas de manejo y visualización SIMATIC HMI
- Sistemas de identificación y localización
- Comunicación industrial
- Modular Automation
- Control industrial
- Comunicación industrial
- Aparatos de maniobra
- Contactores y combinaciones de contactores
- Contactores de potencia para maniobra de motores
- Combinaciones para inversión
- Combinaciones estrella-triángulo
- Contactores para aplicaciones especiales
- Contactores SIRIUS 3RT.4 para cargas de baja inductancia o no inductivas (AC-1), 3 polos hasta 2 650 A
- Contactores SIRIUS 3RT23, 4 polos, hasta 525 A
- Contactores SIRIUS 3RT25, 4 polos, 2 NA + 2 NC
- Contactores SIRIUS 3RT26 para cargas capacitivas (AC-6b), 3 polos
- Contactores 3TK1 para cargas resistivas (AC-1), 4 polos
- Contactores para usos ferroviarios
- Contactores 3TC para maniobrar corriente continua, 1 y 2 polos
- Contactores auxiliares
- Relés de interfaz
- Convertidores de aislamiento galvánico SIRIUS 3RS70
- Accesorios y repuestos
- Arrancadores suaves y aparellaje estático
- Aparatos de protección
- Derivaciones a motor y arrancadores de motor
- Aparatos de vigilancia y mando
- Funciones de seguridad
- Interruptores de posición y de seguridad
- Aparatos de mando y señalización
- Parametrización, configuración y visualización para SIRIUS
- Fuentes de alimentación no estabilizadas SIRIUS
- Transformadores
- Filtros
- Bobinas
- Industrial Edge
- Software industrial
- Industrial Computing
- Sistemas de control de procesos
- Instrumentación de procesos
- Analítica de procesos
- Fuentes de alimentación SITOP
- Productos para necesidades específicas
- Energía
- Market-specific solutions
- Servicios
- ... y todo lo que usted también pueda necesitar
| |
contactor AC-1, 35 A, 400 V / 40 °C, de 4 polos, 110 V AC, 50 Hz, contactos auxiliares: 1 NA + 1 NC, borne de resorte, tamaño: S0
Número de artículo (número de mercado) |
3RT2325-2AF00 |
Descripción de Producto |
contactor AC-1, 35 A, 400 V / 40 °C, de 4 polos, 110 V AC, 50 Hz, contactos auxiliares: 1 NA + 1 NC, borne de resorte, tamaño: S0
|
Familia de producto |
Contactores SIRIUS 3RT23, 4 polos, hasta 525 A |
Ciclo de Vida de Producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Region Specific PriceGroup / Grupo de Precio de Oficina Central |
41B / 41B |
Precio de Lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor de Metal |
LEO----- |
Exportar Regulaciones de Control |
AL : N / ECCN : N |
Tiempo de Fabricacion |
5 Día/Días |
Peso Neto (kg) |
0.552 Kg |
Dimensión de Empaque |
76.00 x 112.00 x 131.00 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
MM |
Unidad para Cantidad |
1 pieza |
Cantidades de Empaque |
1 |
EAN |
4011209845770 |
UPC |
662643917567 |
Commodity code |
85364900 |
LKZ_FDB/ IDCatálogo |
CC-IC10 |
Grupo de Producto |
5336 |
Group Code |
R711 |
País de origen |
Alemania |
Fecha de conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas |
De conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas desde: 01.10.2009 |
Clase de producto |
A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución |
Categoría Obligatoria para recibir devoluciones de equipo eléctrico y electrónico después de su uso |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
No disponible |
|
|
Versión
|
Clasificación
|
eClass |
12 |
27-37-10-03 |
eClass |
14 |
27-37-10-03 |
eClass |
6 |
27-37-10-03 |
eClass |
7.1 |
27-37-10-03 |
eClass |
8 |
27-37-10-03 |
eClass |
9 |
27-37-10-03 |
eClass |
9.1 |
27-37-10-03 |
ETIM |
7 |
EC000066 |
ETIM |
8 |
EC000066 |
ETIM |
9 |
EC000066 |
IDEA |
4 |
4755 |
UNSPSC |
15 |
39-12-15-29 |
|
|
|
|