SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Search in

Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
Minimizar
3RV2311-4AC20-0BA0
Product
tipo especial Interruptor automático tamaño S00 para combinación de arrancadores Intensidad asignada 16 A Disparador de cortocircuito 208 A borne de resorte poder de corte estándar Temperatura ambiente -50 °C 500 ciclos de maniobra
Precio de Lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Additional Services
Para este producto podemos ofrecer servicios como Entrega/Reparación/Cambio de piezas de repuesto. Actualmente no tiene derechos para ingresar a Service Web Shop para eso. Para obtener más información y solicitar este servicio, comuníquese con su socio local de repuestos y reparaciones.


Hoja de datos en PDF Descargar
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Descargar
Producto
Número de artículo (número de mercado) 3RV2311-4AC20-0BA0
Descripción de Producto tipo especial Interruptor automático tamaño S00 para combinación de arrancadores Intensidad asignada 16 A Disparador de cortocircuito 208 A borne de resorte poder de corte estándar Temperatura ambiente -50 °C 500 ciclos de maniobra
Familia de producto Interruptores automáticos SIRIUS 3RV2
Ciclo de Vida de Producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de Precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de Precio de Oficina Central 41E / 41E
Precio de Lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor de Metal LAP-----
Información de entrega
Exportar Regulaciones de Control AL : N / ECCN : N
Tiempo de Fabricacion A solicitud
Peso Neto (kg) 0.372 Kg
Dimensión de Empaque 106.00 x 119.00 x 51.00
Unidad de tamaño de paquete de medida MM
Unidad para Cantidad 1 pieza
Cantidades de Empaque 1
Información adicional del producto
EAN 4047621107318
UPC No disponible
Commodity code 85362090
LKZ_FDB/ IDCatálogo CC-IC10
Grupo de Producto 5332
Group Code R711
País de origen Alemania
Fecha de conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas De conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas desde: 01.10.2009
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Categoría Obligatoria para recibir devoluciones de equipo eléctrico y electrónico después de su uso -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Número SCIP
Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 1200 27-37-04-01
eClass 1400 27-37-04-01
eClass 600 27-37-04-01
eClass 710 27-37-04-01
eClass 800 27-37-04-01
eClass 900 27-37-04-01
eClass 910 27-37-04-01
ETIM 700 EC000074
ETIM 800 EC000074
ETIM 900 EC000074
IDEA 400 4845
UNSPSC 1500 39-12-16-01
|
Compre producto
Cantidad 1 pieza
;