interruptor de posición de seguridad con actuador separado Caja de plástico de 40 mm 1 x (M20 x 1,5) Contactos de acción normal 1NA+2NC con 2 LED en amarillo/verde 230 V AC 5 sentidos de ataque el correspondiente actuador separado 3SE5000-0AV0. debe pedirse por separado
Número de artículo (número de mercado) |
3SE5132-3QV20 |
Descripción de Producto |
interruptor de posición de seguridad con actuador separado Caja de plástico de 40 mm 1 x (M20 x 1,5) Contactos de acción normal 1NA+2NC con 2 LED en amarillo/verde 230 V AC 5 sentidos de ataque el correspondiente actuador separado 3SE5000-0AV0. debe pedirse por separado
|
Familia de producto |
Ancho de caja 40 mm según EN 50041 |
Ciclo de Vida de Producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Region Specific PriceGroup / Grupo de Precio de Oficina Central |
41K / 41K |
Precio de Lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor de Metal |
LA------ |
Exportar Regulaciones de Control |
AL : N / ECCN : N |
Tiempo de Fabricacion |
5 Día/Días |
Peso Neto (kg) |
0.160 Kg |
Dimensión de Empaque |
56.00 x 166.50 x 77.50 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
MM |
Unidad para Cantidad |
1 pieza |
Cantidades de Empaque |
1 |
EAN |
4011209878136 |
UPC |
No disponible |
Commodity code |
85365080 |
LKZ_FDB/ IDCatálogo |
CC-IC10 |
Grupo de Producto |
5317 |
Group Code |
R711 |
País de origen |
Alemania |
Fecha de conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas |
De conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas desde: 01.07.2006 |
Clase de producto |
A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución |
Categoría Obligatoria para recibir devoluciones de equipo eléctrico y electrónico después de su uso |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Imidazolidine-2-thione (2-imidazoline-2-thiol)
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
|
Número SCIP |
|
|
|
Versión
|
Clasificación
|
eClass |
12 |
27-27-06-01 |
eClass |
14 |
27-27-06-01 |
eClass |
6 |
27-27-06-01 |
eClass |
7.1 |
27-27-06-01 |
eClass |
8 |
27-27-06-01 |
eClass |
9 |
27-27-06-01 |
eClass |
9.1 |
27-27-06-01 |
ETIM |
7 |
EC000030 |
ETIM |
8 |
EC000030 |
ETIM |
9 |
EC000030 |
IDEA |
4 |
5202 |
UNSPSC |
15 |
39-12-22-13 |
|
|
|
|