interruptor de posición cuerpo Caja metálica XL 56 mm de ancho protección anticorrosiva mejorada Conexión del aparato 3x (M20 x 1,5) 2 x (1NA/1NC) contacto de acción normal operativo a -40 °C ensayo de resistencia a choques y vibraciones según DIN EN 61373, categoría 1B
Número de artículo (número de mercado) |
3SE5162-0BA00-1AJ0 |
Descripción de Producto |
interruptor de posición cuerpo Caja metálica XL 56 mm de ancho protección anticorrosiva mejorada Conexión del aparato 3x (M20 x 1,5) 2 x (1NA/1NC) contacto de acción normal operativo a -40 °C ensayo de resistencia a choques y vibraciones según DIN EN 61373, categoría 1B
|
Familia de producto |
Ancho de caja 56 mm, XL |
Ciclo de Vida de Producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Region Specific PriceGroup / Grupo de Precio de Oficina Central |
41K / 41K |
Precio de Lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor de Metal |
LA------ |
Exportar Regulaciones de Control |
AL : N / ECCN : N |
Tiempo de Fabricacion |
5 Día/Días |
Peso Neto (kg) |
0.450 Kg |
Dimensión de Empaque |
56.00 x 166.50 x 77.50 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
MM |
Unidad para Cantidad |
1 pieza |
Cantidades de Empaque |
1 |
EAN |
4011209916487 |
UPC |
No disponible |
Commodity code |
85365080 |
LKZ_FDB/ IDCatálogo |
CC-IC10 |
Grupo de Producto |
5317 |
Group Code |
R711 |
País de origen |
Alemania |
Fecha de conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas |
De conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas desde: 01.07.2006 |
Clase de producto |
A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución |
Categoría Obligatoria para recibir devoluciones de equipo eléctrico y electrónico después de su uso |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
|
Versión
|
Clasificación
|
eClass |
12 |
27-27-06-01 |
eClass |
14 |
27-27-06-01 |
eClass |
6 |
27-27-06-01 |
eClass |
7.1 |
27-27-06-01 |
eClass |
8 |
27-27-06-01 |
eClass |
9 |
27-27-06-01 |
eClass |
9.1 |
27-27-06-01 |
ETIM |
7 |
EC000030 |
ETIM |
8 |
EC000030 |
ETIM |
9 |
EC000030 |
IDEA |
4 |
5202 |
UNSPSC |
15 |
39-12-22-13 |
|
|
|
|