interruptor de seguridad RFID con bloqueo, plástico, principio de corriente de reposo, vigilancia de bloqueo, 24 V DC, con desenclavamiento auxiliar, IP69, fuerza de bloqueo 1150 N, codificación por familia, salida de diagnóstico, conector M12 de 8 polos, 3 LED para indicar estados operativos, 3 sentidos de ataque, fuerza de retención con mando giratorio en cruz regulable: 25 N o 50 N, diseño higiénico, el actuador 3SE6410-1AC01 se debe pedir por separado