- Accionamientos
- Automatización
- Sistemas de automatización
- Sistemas de manejo y visualización SIMATIC HMI
- Sistemas de identificación y localización
- Comunicación industrial
- Modular Automation
- Control industrial
- Comunicación industrial
- Aparatos de maniobra
- Aparatos de protección
- Derivaciones a motor y arrancadores de motor
- Aparatos de vigilancia y mando
- Funciones de seguridad
- Interruptores de posición y de seguridad
- Interruptores de posición mecánicos SIRIUS 3SE5
- Interruptores de seguridad mec. SIRIUS 3SE5, 3SE2 c/actuador separado
- Interruptores de seguridad mecánicos SIRIUS 3SE5, 3SE2 con bloqueo
- Interruptores de bisagra de seguridad mecánicos SIRIUS 3SE5, 3SE2
- Interruptores de posición mec. SIRIUS 3SE5 para temp. ambiente -40 °C
- Interruptores de seguridad mecánicos SIRIUS 3SF1 para AS-Interface
- Interruptores de seguridad sin contacto SIRIUS 3SE6
- Interruptores magnéticos 3SE66, 3SE67
- Interruptores de seguridad 3SE63
- Interruptores de seguridad RFID 3SE64 con bloqueo
- Aparatos de mando y señalización
- Parametrización, configuración y visualización para SIRIUS
- Fuentes de alimentación no estabilizadas SIRIUS
- Transformadores
- Filtros
- Bobinas
- Industrial Edge
- Software industrial
- Industrial Computing
- Sistemas de control de procesos
- Instrumentación de procesos
- Analítica de procesos
- Fuentes de alimentación SITOP
- Productos para necesidades específicas
- Energía
- Market-specific solutions
- Servicios
- ... y todo lo que usted también pueda necesitar
| |
interruptor de seguridad RFID con bloqueo, plástico, principio de corriente de reposo, vigilancia de bloqueo, 24 V DC, con desenclavamiento auxiliar, IP69, fuerza de bloqueo 1150 N, codificación individual, múltiple aprendizaje, nivel de codificación alto según ISO 14119, salida de diagnóstico conector M12 de 8 polos, 3 LED para indicar estados operativos, 3 sentidos de ataque, fuerza de retención con mando giratorio en cruz regulable: 25 N o 50 N, diseño higiénico, el actuador 3SE6410-1AC01 se debe pedir por separado
Número de artículo (número de mercado) |
3SE6415-1BB02 |
Descripción de Producto |
interruptor de seguridad RFID con bloqueo, plástico, principio de corriente de reposo, vigilancia de bloqueo, 24 V DC, con desenclavamiento auxiliar, IP69, fuerza de bloqueo 1150 N, codificación individual, múltiple aprendizaje, nivel de codificación alto según ISO 14119, salida de diagnóstico conector M12 de 8 polos, 3 LED para indicar estados operativos, 3 sentidos de ataque, fuerza de retención con mando giratorio en cruz regulable: 25 N o 50 N, diseño higiénico, el actuador 3SE6410-1AC01 se debe pedir por separado
|
Familia de producto |
Interruptores de seguridad RFID 3SE64 con bloqueo |
Ciclo de Vida de Producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Region Specific PriceGroup / Grupo de Precio de Oficina Central |
41K / 41K |
Precio de Lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor de Metal |
Ninguno |
Exportar Regulaciones de Control |
AL : N / ECCN : N |
Tiempo de Fabricacion |
5 Día/Días |
Peso Neto (kg) |
0.600 Kg |
Dimensión de Empaque |
95.00 x 150.00 x 50.00 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
MM |
Unidad para Cantidad |
1 pieza |
Cantidades de Empaque |
1 |
EAN |
4047621095431 |
UPC |
No disponible |
Commodity code |
85365080 |
LKZ_FDB/ IDCatálogo |
CC-IC10 |
Grupo de Producto |
3750 |
Group Code |
R711 |
País de origen |
Alemania |
Fecha de conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas |
De conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas desde: 01.07.2006 |
Clase de producto |
A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución |
Categoría Obligatoria para recibir devoluciones de equipo eléctrico y electrónico después de su uso |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
|
Versión
|
Clasificación
|
eClass |
12 |
27-27-06-11 |
eClass |
14 |
27-27-06-11 |
eClass |
6 |
27-27-06-11 |
eClass |
7.1 |
27-27-06-11 |
eClass |
8 |
27-27-06-11 |
eClass |
9 |
27-27-06-11 |
eClass |
9.1 |
27-27-06-11 |
ETIM |
7 |
EC002593 |
ETIM |
8 |
EC002593 |
ETIM |
9 |
EC002593 |
IDEA |
4 |
5202 |
UNSPSC |
15 |
39-12-22-13 |
|
|
|
|