transformador SITAS; fases: 1; Pn/Pn(S6)(kVA): 0,063 /0,19; Upri(V): 690+/-5%; Usec(V): 230; Isec(A): 0,274; F(Hz): 50...60; grupo conex./arroll. pant.: II0 /0; TA/cl. aisl.: 40 /B; IP00; conexión: borne de tornillo/por terminales enchufables; montaje; por tornillos / perfil DIN; EN 61558-2-2 >transformador de alimentación< >transformador de control<