transformador SITAS; fases: 1; Pn/Pn(S6)(kVA): 0,2 /0,85; Upri(V): 230+/-5%; Usec(V): 24; Isec(A): 8,33; F(Hz): 50...60; grupo conex./arroll. pant.: II0 /0; TA/cl. aisl.: 40 /B; IP54; conexión: borne de tornillo/por terminales enchufables; montaje; por tornillos; EN 61558-2-2, -2-6 >homologación UL/CSA< >transformador de control< >transformador de seguridad<