transformador SITAS; fases: 1; Pn/Pn(S6)(kVA): 0,5 /2; Upri(V): 550-525-500-480-460- 440-415-400-380-230-208; Usec(V): 2x115; Isec(A): 2x2,17; F(Hz): 50...60; grupo conex./arroll. pant.: II0 /0; TA/cl. aisl.: 40 /B; IP00; conexión: borne de tornillo/por terminales enchufables; montaje; por tornillos; EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >homologación UL/CSA< >transformador de control< >transformador aislador<