transformador SITAS; fases: 1; Pn/Pn(S6)(kVA): 0,63 /2,35; Upri(V): 690+/-5%; Usec(V): 230; Isec(A): 2,74; F(Hz): 50...60; grupo conex./arroll. pant.: II0 /0; TA/cl. aisl.: 40 /B; IP00; conexión: borne de tornillo/por terminales enchufables; montaje; por tornillos; EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >transformador de control< >transformador aislador<