TRANSFORMADOR SITAS ; FASES:1; PN/PN(S6)(KVA):2,13 /13,3; UPRI(V):400+/-5%; USEC(V):230; ISEC(A):9,26; F(HZ):50...60; GR. CONEXION / PROT. ENROLLANDO:II0 /0; TA/ISOKL:40 /B; IP23; CONEXION:CONEXION POR CONECTOR PLANO/TORNILLO; MONTAJE:TORNILLO; EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >UL/CSA-RECOGNIZED< >TRANSFORMADOR DE MANDO< >TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO<