transformador SITAS; fases: 1; Pn/Pn(S6)(kVA): 5 /18,5; Upri(V): 230+/-5%; Usec(V): 230; Isec(A): 21,7; F(Hz): 50...60; grupo conex./arroll. pant.: II0 /0; TA/cl. aisl.: 55 /H; IP00; conexión: borne de tornillo; montaje; por tornillos; EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >homologación UL/CSA< >transformador de control< >transformador aislador<