TRANSFORMADOR SITAS ; FASES:1; PN/PN(S6)(KVA):5 /19; UPRI(V):550-525-500-480-460- 440-415-400-380-230-208; USEC(V):2X115; ISEC(A):2X21,7; F(HZ):50...60; GR. CONEXION / PROT. ENROLLANDO:II0 /0; TA/ISOKL:55 /H; IP00; CONEXION:CONEXION POR TORNILLO; MONTAJE:TORNILLO; EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >UL/CSA-RECOGNIZED< >TRANSFORMADOR DE MANDO< >TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO<
Número de artículo (número de mercado) |
4AT3612-8DD40-0FA0 |
Descripción de Producto |
TRANSFORMADOR SITAS ; FASES:1; PN/PN(S6)(KVA):5 /19; UPRI(V):550-525-500-480-460- 440-415-400-380-230-208; USEC(V):2X115; ISEC(A):2X21,7; F(HZ):50...60; GR. CONEXION / PROT. ENROLLANDO:II0 /0; TA/ISOKL:55 /H; IP00; CONEXION:CONEXION POR TORNILLO; MONTAJE:TORNILLO; EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >UL/CSA-RECOGNIZED< >TRANSFORMADOR DE MANDO< >TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO<
|
Familia de producto |
Transformadores |
Ciclo de Vida de Producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Region Specific PriceGroup / Grupo de Precio de Oficina Central |
4M1 / 4M1 |
Precio de Lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor de Metal |
--3----- |
Exportar Regulaciones de Control |
AL : N / ECCN : N |
Tiempo de Fabricacion |
23 Día/Días |
Peso Neto (kg) |
48.000 Kg |
Dimensión de Empaque |
600.00 x 370.00 x 500.00 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
MM |
Unidad para Cantidad |
1 pieza |
Cantidades de Empaque |
1 |
EAN |
4001869904863 |
UPC |
754554802190 |
Commodity code |
85043200 |
LKZ_FDB/ IDCatálogo |
CC-IC10 |
Grupo de Producto |
5872 |
Group Code |
R750 |
País de origen |
Chequia |
Fecha de conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas |
De conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas desde: 01.07.2006 |
Clase de producto |
C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito. |
Categoría Obligatoria para recibir devoluciones de equipo eléctrico y electrónico después de su uso |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
|
Versión
|
Clasificación
|
eClass |
12 |
27-03-13-02 |
eClass |
14 |
27-03-13-02 |
eClass |
6 |
27-03-13-02 |
eClass |
7.1 |
27-03-13-02 |
eClass |
8 |
27-03-13-02 |
eClass |
9 |
27-03-13-02 |
eClass |
9.1 |
27-03-13-02 |
ETIM |
7 |
EC002486 |
ETIM |
8 |
EC002486 |
ETIM |
9 |
EC002486 |
IDEA |
4 |
4168 |
UNSPSC |
15 |
39-12-10-26 |
|
|
|
|