FUENTE ALIMENTACION; FASES:3; PN(KW):0,324; UPRI(V):575(600)-500-460(480)- 400(415)-230(240)-200; USEC(V DC):24; ISEC(A DC):13,5/16 (60/40 CEL); F(HZ):50...60; GR. CONEXION / PROT. ENROLLANDO:IIID5 /0; CL. PROTECCION:I; TA/ISOKL:60 /B; W(%):4,2; IP00; CONEXION:CONEXION POR TORNILLO; MONTAJE:TORNILLO; EN 61558-2-6, EN61131-2 >UL/CSA-RECOGNIZED< >TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD<
Número de artículo (número de mercado) |
4AV3102-2EB00-0A |
Descripción de Producto |
FUENTE ALIMENTACION; FASES:3; PN(KW):0,324; UPRI(V):575(600)-500-460(480)- 400(415)-230(240)-200; USEC(V DC):24; ISEC(A DC):13,5/16 (60/40 CEL); F(HZ):50...60; GR. CONEXION / PROT. ENROLLANDO:IIID5 /0; CL. PROTECCION:I; TA/ISOKL:60 /B; W(%):4,2; IP00; CONEXION:CONEXION POR TORNILLO; MONTAJE:TORNILLO; EN 61558-2-6, EN61131-2 >UL/CSA-RECOGNIZED< >TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD<
|
Familia de producto |
Fuentes de alimentación no estabilizadas SIRIUS |
Ciclo de Vida de Producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Region Specific PriceGroup / Grupo de Precio de Oficina Central |
4M1 / 4M1 |
Precio de Lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor de Metal |
--3----- |
Exportar Regulaciones de Control |
AL : N / ECCN : N |
Tiempo de Fabricacion |
3 Día/Días |
Peso Neto (kg) |
6.235 Kg |
Dimensión de Empaque |
230.00 x 245.00 x 187.00 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
MM |
Unidad para Cantidad |
1 pieza |
Cantidades de Empaque |
1 |
EAN |
4001869930787 |
UPC |
754554768915 |
Commodity code |
85043180 |
LKZ_FDB/ IDCatálogo |
CC-IC10 |
Grupo de Producto |
5877 |
Group Code |
R750 |
País de origen |
Chequia |
Fecha de conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas |
De conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas desde: 01.07.2006 |
Clase de producto |
C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito. |
Categoría Obligatoria para recibir devoluciones de equipo eléctrico y electrónico después de su uso |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
|
Versión
|
Clasificación
|
eClass |
12 |
27-04-07-01 |
eClass |
14 |
27-04-07-01 |
eClass |
6 |
27-04-90-02 |
eClass |
7.1 |
27-04-90-02 |
eClass |
8 |
27-04-90-02 |
eClass |
9 |
27-04-07-01 |
eClass |
9.1 |
27-04-07-01 |
ETIM |
7 |
EC002540 |
ETIM |
8 |
EC002540 |
ETIM |
9 |
EC002540 |
IDEA |
4 |
4130 |
UNSPSC |
15 |
39-12-10-04 |
|
|
|
|