SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Search in
6AG1510-1DJ01-7AB0
Product
SIPLUS ET 200SP CPU 1510SP-1 PN basado en 6ES7510-1DJ01-0AB0 con revestimiento conformado, –40…+70 °C, sin adaptador de bus enchufable, módulo central con memoria de trabajo de 100 kB para programa y 750 kB para datos, 1.ª interfaz, PROFINET IRT con switch de 3 puertos, 72 NS rendimiento bits, SIMATIC Memory Card necesaria,
Notas
Hay un sustituto diponible para este producto: 6AG1510-1DK03-7AB0
6AG1510-1DK03-7AB0 Compare Productos
Precio de Lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Additional Services
Para este producto podemos ofrecer servicios como Entrega/Reparación/Cambio de piezas de repuesto. Actualmente no tiene derechos para ingresar a Service Web Shop para eso. Para obtener más información y solicitar este servicio, comuníquese con su socio local de repuestos y reparaciones.


Hoja de datos en PDF Descargar
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Descargar
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6AG1510-1DJ01-7AB0
Descripción de Producto SIPLUS ET 200SP CPU 1510SP-1 PN basado en 6ES7510-1DJ01-0AB0 con revestimiento conformado, –40…+70 °C, sin adaptador de bus enchufable, módulo central con memoria de trabajo de 100 kB para programa y 750 kB para datos, 1.ª interfaz, PROFINET IRT con switch de 3 puertos, 72 NS rendimiento bits, SIMATIC Memory Card necesaria,
Familia de producto SIPLUS CPU 1510SP-1 PN
Ciclo de Vida de Producto (PLM) PM400:Retiro por etapas iniciado / Suministro Ilimitado de Repuestos
Fecha Efectiva PLM Producto en punto de venta desde: 21.07.2023
Notas
Hay un sustituto diponible para este producto: 6AG1510-1DK03-7AB0
6AG1510-1DK03-7AB0 Compare Productos
Sustituir la información
Substituto 6AG1510-1DK03-7AB0
Descripción del sustituto SIPLUS ET 200SP CPU 1510SP-1 PN basado en 6ES7510-1DK03-0AB0 con revestimiento conformado –40...+70 °C . módulo central con memoria de trabajo de 200 kB para programa y 1 MB para datos, 1.ª interfaz: PROFINET IRT con switch de 3 puertos, rendimiento bits 25 ns, se necesita SIMATIC Memory Card, adaptador de bus necesario para los puertos 1 y 2
Datos de Precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de Precio de Oficina Central 2AP / 2AP
Precio de Lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor de Metal Ninguno
Información de entrega
Exportar Regulaciones de Control AL : N / ECCN : 9N9999
Tiempo de Fabricacion 40 Día/Días
Peso Neto (kg) 0.547 Kg
Dimensión de Empaque 13.00 x 13.00 x 8.50
Unidad de tamaño de paquete de medida CM
Unidad para Cantidad 1 pieza
Cantidades de Empaque 1
Información adicional del producto
EAN 4047618098674
UPC 804766904455
Commodity code 85371091
LKZ_FDB/ IDCatálogo A&DSE/SIP ADD
Grupo de Producto X0SM
Group Code R151
País de origen Alemania
Fecha de conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas De conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas desde: 13.09.2024
Clase de producto B: retorno restringido, póngase en contacto con su contacto partner de Siemens
Categoría Obligatoria para recibir devoluciones de equipo eléctrico y electrónico después de su uso -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Número SCIP
Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 12 27-24-26-07
eClass 14 27-24-26-07
eClass 6 27-24-26-07
eClass 7.1 27-24-26-07
eClass 8 27-24-26-07
eClass 9 27-24-26-07
eClass 9.1 27-24-26-07
ETIM 7 EC001603
ETIM 8 EC001603
ETIM 9 EC001603
IDEA 4 3565
UNSPSC 15 32-15-17-05
|
Compre producto
Cantidad 1 pieza
;