SIPLUS ET 200SP CPU 1512SP-1 PN basado en 6ES7512-1DM03-0AB0 con revestimiento conformado –40...+70 °C . módulo central con memoria de trabajo de 400 kB para programa y 2 MB para datos, 1.ª interfaz: PROFINET IRT con switch de 3 puertos, rendimiento bits 25 ns, se necesita SIMATIC Memory Card, adaptador de bus necesario para los puertos 1 y 2
Número de artículo (número de mercado) |
6AG1512-1DM03-7AB0 |
Descripción de Producto |
SIPLUS ET 200SP CPU 1512SP-1 PN basado en 6ES7512-1DM03-0AB0 con revestimiento conformado –40...+70 °C . módulo central con memoria de trabajo de 400 kB para programa y 2 MB para datos, 1.ª interfaz: PROFINET IRT con switch de 3 puertos, rendimiento bits 25 ns, se necesita SIMATIC Memory Card, adaptador de bus necesario para los puertos 1 y 2
|
Familia de producto |
SIPLUS CPU 1512SP-1 PN |
Ciclo de Vida de Producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Region Specific PriceGroup / Grupo de Precio de Oficina Central |
473 / 473 |
Precio de Lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor de Metal |
Ninguno |
Exportar Regulaciones de Control |
AL : N / ECCN : EAR99H |
Tiempo de Fabricacion |
45 Día/Días |
Peso Neto (kg) |
0.386 Kg |
Dimensión de Empaque |
13.10 x 13.20 x 8.80 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
CM |
Unidad para Cantidad |
1 pieza |
Cantidades de Empaque |
1 |
EAN |
4047618137540 |
UPC |
No disponible |
Commodity code |
85371091 |
LKZ_FDB/ IDCatálogo |
A&DSE/SIP ADD |
Grupo de Producto |
4257 |
Group Code |
R151 |
País de origen |
Alemania |
Fecha de conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas |
Conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas en aclaración |
Clase de producto |
A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución |
Categoría Obligatoria para recibir devoluciones de equipo eléctrico y electrónico después de su uso |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
|
Versión
|
Clasificación
|
eClass |
12 |
27-24-26-07 |
eClass |
14 |
27-24-26-07 |
eClass |
6 |
27-24-26-07 |
eClass |
7.1 |
27-24-26-07 |
eClass |
8 |
27-24-26-07 |
eClass |
9 |
27-24-26-07 |
eClass |
9.1 |
27-24-26-07 |
ETIM |
7 |
EC001603 |
ETIM |
8 |
EC001603 |
ETIM |
9 |
EC001603 |
IDEA |
4 |
3565 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|