Bei Fragen zur Anmeldung mit Siemens ID beachten Sie bitte folgende Hinweise.
SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Search in
6AU1810-1BE53-1YA5
No hay foto disponible
SCE Trainer Package SIMOTION SCOUT V5.3 SP1 para estudiantes Contenido: SW y documentación en DVD, licencia de 20 (365 días) en memoria USB, para SCOUT V5.3 SP1; CamTool V4.3; DCC SIMOTION; Engineering, opciones; solo con fines de formación
Notas
El producto se eliminó sin reemplazo
Si requiere asistencia, por favor contacte su oficina Siemens local
Precio de Lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Descargar
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6AU1810-1BE53-1YA5
Descripción de Producto SCE Trainer Package SIMOTION SCOUT V5.3 SP1 para estudiantes Contenido: SW y documentación en DVD, licencia de 20 (365 días) en memoria USB, para SCOUT V5.3 SP1; CamTool V4.3; DCC SIMOTION; Engineering, opciones; solo con fines de formación
Familia de producto No disponible
Ciclo de Vida de Producto (PLM) PM500:Suspendido el producto limitado o fin de soporte PLM
Fecha Efectiva PLM Producto no disponible desde: 05.09.2023
Notas
El producto se eliminó sin reemplazo
Si requiere asistencia, por favor contacte su oficina Siemens local
Datos de Precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de Precio de Oficina Central 731 / 731
Precio de Lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor de Metal Ninguno
Información de entrega
Exportar Regulaciones de Control ECCN : N / AL : N
Tiempo de Fabricacion 5 Día/Días
Peso Neto (kg) 0.357 Kg
Dimensión de Empaque 19.00 x 24.10 x 5.60
Unidad de tamaño de paquete de medida CM
Unidad para Cantidad 0 pieza
Cantidades de Empaque 1
Información adicional del producto
EAN 4047622780794
UPC 195125208902
Commodity code 85234910
LKZ_FDB/ IDCatálogo PM21
Grupo de Producto 9669
Group Code R251
País de origen Alemania
Fecha de conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas Producto conforme a RoHS
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Categoría Obligatoria para recibir devoluciones de equipo eléctrico y electrónico después de su uso No
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
  No disponible
|
Compre producto
Cantidad 0 pieza
;