SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Search in

Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
Minimizar
6AV6381-2AB07-5AV4
Product
SIMATIC WinCC RC SW Upgr Asia de V7.4 a V7.5 SP2 para SIMATIC WinCC Runtime & Configuration (RC), incl. opciones redundancia, servidor, archivos de usuario, Web Navigator, Web Navigator Load Balancing, diagnóstico web cliente/servidor, DataMonitor, Connectivity Pack, Connectivity Station software runtime/configuración en DVD, Single License, clave de licencia en memoria USB - - contenido: juego (3 DVD + 1 USB)
Precio de Lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Descargar
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Descargar
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6AV6381-2AB07-5AV4
Descripción de Producto SIMATIC WinCC RC SW Upgr Asia de V7.4 a V7.5 SP2 para SIMATIC WinCC Runtime & Configuration (RC), incl. opciones redundancia, servidor, archivos de usuario, Web Navigator, Web Navigator Load Balancing, diagnóstico web cliente/servidor, DataMonitor, Connectivity Pack, Connectivity Station software runtime/configuración en DVD, Single License, clave de licencia en memoria USB - - contenido: juego (3 DVD + 1 USB)
Familia de producto Software básico SIMATIC WinCC V7/V8
Ciclo de Vida de Producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de Precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de Precio de Oficina Central 276 / 276
Precio de Lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor de Metal Ninguno
Información de entrega
Exportar Regulaciones de Control AL : N / ECCN : N
Tiempo de Fabricacion 5 Día/Días
Peso Neto (kg) 0.299 Kg
Dimensión de Empaque 18.40 x 26.80 x 3.20
Unidad de tamaño de paquete de medida CM
Unidad para Cantidad 1 pieza
Cantidades de Empaque 1
Información adicional del producto
EAN 4047622683897
UPC 804766753657
Commodity code 85234910
LKZ_FDB/ IDCatálogo ST80.2Z
Grupo de Producto 4224
Group Code R142
País de origen Alemania
Fecha de conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas Producto conforme a RoHS
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Categoría Obligatoria para recibir devoluciones de equipo eléctrico y electrónico después de su uso -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 12 27-24-25-02
eClass 14 27-24-25-02
eClass 6 27-24-25-02
eClass 7.1 27-24-25-02
eClass 8 27-24-25-02
eClass 9 27-24-25-02
eClass 9.1 27-24-25-02
ETIM 7 EC001416
ETIM 8 EC001416
ETIM 9 EC001416
IDEA 4 7071
UNSPSC 15 43-23-26-08
|
Compre producto
Cantidad 1 pieza
;