SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Search in

Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
Minimizar
6ES7718-1BB04-0AB0
Product
Imagen similar
SIMATIC Field PG M6 Advanced; i7-8850H (2,6 a 4,3 GHz; 6 núcleos + Hyper-Threading; 9 MB de Smart caché); display de 15,6"; Full HD (1920 × 1080); WLAN 802.11ac y Bluetooth V5.0; DVD +/-RW; UHD Graphics 630; 1 DDR4 SDRAM SO-DIMM de 16 GB; SSD SATA de 512 GB (2,5"); sin interfaz S5, sin EPROMMER S5 Cable de red con clavija de red: EE. UU., teclado: QWERTZ/QWERTY; sin NVME (M.2); Windows 10 IoT Enterprise (versión 1903), 64 bits; licencia para STEP 7 Professional; WinCC Advanced; Safety Advanced; Versiones preinstaladas de software y licencias V15.1
Notas
Returned MLFB: '[6ES7718-1BB04-0.B0]' is not equal to request MLFB: '[6ES7718-1BB04-0AB0]'
Opción ya no disponible. Sucesor: 6ES7718-.....-...1
Precio de Lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Additional Services
Para este producto podemos ofrecer servicios como Entrega/Reparación/Cambio de piezas de repuesto. Actualmente no tiene derechos para ingresar a Service Web Shop para eso. Para obtener más información y solicitar este servicio, comuníquese con su socio local de repuestos y reparaciones.


Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Descargar
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6ES7718-1BB04-0AB0
Descripción de Producto SIMATIC Field PG M6 Advanced; i7-8850H (2,6 a 4,3 GHz; 6 núcleos + Hyper-Threading; 9 MB de Smart caché); display de 15,6"; Full HD (1920 × 1080); WLAN 802.11ac y Bluetooth V5.0; DVD +/-RW; UHD Graphics 630; 1 DDR4 SDRAM SO-DIMM de 16 GB; SSD SATA de 512 GB (2,5"); sin interfaz S5, sin EPROMMER S5 Cable de red con clavija de red: EE. UU., teclado: QWERTZ/QWERTY; sin NVME (M.2); Windows 10 IoT Enterprise (versión 1903), 64 bits; licencia para STEP 7 Professional; WinCC Advanced; Safety Advanced; Versiones preinstaladas de software y licencias V15.1
Familia de producto Field PG M6
Ciclo de Vida de Producto (PLM) PM300:Producto activo
Fecha Efectiva PLM Producto en punto de venta a partir de: 14.02.2020
Notas
Returned MLFB: '[6ES7718-1BB04-0.B0]' is not equal to request MLFB: '[6ES7718-1BB04-0AB0]'
Opción ya no disponible. Sucesor: 6ES7718-.....-...1
Datos de Precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de Precio de Oficina Central 260 / 260
Precio de Lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor de Metal Ninguno
Información de entrega
Exportar Regulaciones de Control ECCN : 5A992 / AL : N
Tiempo de Fabricacion 15 Día/Días
Peso Neto (kg) 3.500 Kg
Unidad de tamaño de paquete de medida No disponible
Unidad para Cantidad 1 pieza
Cantidades de Empaque 1
Información adicional del producto
EAN No disponible
UPC 804766832420
Commodity code 84713000
LKZ_FDB/ IDCatálogo ST79
Grupo de Producto 4060
Group Code R133
País de origen Alemania
Fecha de conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas De conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas desde: 07.12.2018
Clase de producto C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito.
Categoría Obligatoria para recibir devoluciones de equipo eléctrico y electrónico después de su uso
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

4,4'-isopropylidenediphenol (Bisphenol A, BPA)

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

1,2-dimethoxyethane,ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Número SCIP
Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 12 19-20-05-03
eClass 14 19-20-05-03
eClass 6 27-24-22-10
eClass 7.1 27-24-22-10
eClass 8 19-20-05-03
eClass 9 19-20-05-03
eClass 9.1 19-20-05-03
ETIM 7 EC001418
ETIM 8 EC001418
ETIM 9 EC001418
IDEA 4 3577
UNSPSC 15 32-15-17-07
|
Este prodcuto tendrá que configurarse antes de ser solicitado.
;