SIMATIC Field PG M6 Advanced; i7-8850H (2,6 a 4,3 GHz; 6 núcleos + Hyper-Threading; 9 MB de Smart caché); display de 15,6"; Full HD (1920 × 1080); WLAN 802.11ac y Bluetooth V5.0; DVD +/-RW; UHD Graphics 630; 1 DDR4 SDRAM SO-DIMM de 16 GB; Unidad de estado sólido SATA de 2 TB (2,5"); con interfaz S5, con EPROMMER S5; incl. licencia STEP 5; incl. cable S5-AG y Adaptador EPROM; Cable de red con clavija de red: EE. UU., teclado: QWERTZ/QWERTY; sin NVME (M.2); Windows 10 IoT Enterprise (versión 1903), 64 bits; licencia para STEP 7 Professional; WinCC Advanced; Safety Advanced; Versiones preinstaladas de software y licencias V15.1
Notas
Returned MLFB: '[6ES7718-1BC14-0.B0]' is not equal to request MLFB: '[6ES7718-1BC14-0AB0]'
Opción ya no disponible. Sucesor: 6ES7718-.....-...1
Número de artículo (número de mercado) |
6ES7718-1BC14-0AB0 |
Descripción de Producto |
SIMATIC Field PG M6 Advanced; i7-8850H (2,6 a 4,3 GHz; 6 núcleos + Hyper-Threading; 9 MB de Smart caché); display de 15,6"; Full HD (1920 × 1080); WLAN 802.11ac y Bluetooth V5.0; DVD +/-RW; UHD Graphics 630; 1 DDR4 SDRAM SO-DIMM de 16 GB; Unidad de estado sólido SATA de 2 TB (2,5"); con interfaz S5, con EPROMMER S5; incl. licencia STEP 5; incl. cable S5-AG y Adaptador EPROM; Cable de red con clavija de red: EE. UU., teclado: QWERTZ/QWERTY; sin NVME (M.2); Windows 10 IoT Enterprise (versión 1903), 64 bits; licencia para STEP 7 Professional; WinCC Advanced; Safety Advanced; Versiones preinstaladas de software y licencias V15.1
|
Familia de producto |
Field PG M6 |
Ciclo de Vida de Producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Fecha Efectiva PLM |
Producto en punto de venta a partir de: 14.02.2020 |
Notas |
Returned MLFB: '[6ES7718-1BC14-0.B0]' is not equal to request MLFB: '[6ES7718-1BC14-0AB0]'
Opción ya no disponible. Sucesor: 6ES7718-.....-...1
|
Region Specific PriceGroup / Grupo de Precio de Oficina Central |
260 / 260 |
Precio de Lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor de Metal |
Ninguno |
Exportar Regulaciones de Control |
ECCN : 5A992 / AL : N |
Tiempo de Fabricacion |
15 Día/Días |
Peso Neto (kg) |
3.500 Kg |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
No disponible |
Unidad para Cantidad |
1 pieza |
Cantidades de Empaque |
1 |
EAN |
No disponible |
UPC |
804766825958 |
Commodity code |
84713000 |
LKZ_FDB/ IDCatálogo |
ST79 |
Grupo de Producto |
4060 |
Group Code |
R133 |
País de origen |
Alemania |
Fecha de conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas |
De conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas desde: 07.12.2018 |
Clase de producto |
C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito. |
Categoría Obligatoria para recibir devoluciones de equipo eléctrico y electrónico después de su uso |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Lead
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
4,4'-isopropylidenediphenol (Bisphenol A, BPA)
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
1,2-dimethoxyethane,ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
|
Número SCIP |
|
|
|
Versión
|
Clasificación
|
eClass |
12 |
19-20-05-03 |
eClass |
6 |
27-24-22-10 |
eClass |
7.1 |
27-24-22-10 |
eClass |
8 |
19-20-05-03 |
eClass |
9 |
19-20-05-03 |
eClass |
9.1 |
19-20-05-03 |
ETIM |
7 |
EC001418 |
ETIM |
8 |
EC001418 |
ETIM |
9 |
EC001418 |
IDEA |
4 |
3577 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-07 |
|
|
|
|