SIMATIC S7, STEP 7 Basic, Software Update Service Compact con pedidos múltiples en una posición, estos agrupará el suministro; pedido mínimo: 3 unidades En el marco de este contrato obtendrá durante un año todas las las versiones actuales del software. El contrato se prolonga automáticamente 1 año si no se rescinde 3 meses antes de su vencimiento. plazo de suministro y de prestaciones: 1 año a partir de la fecha de la factura. requisitos para contratarlo: versión actual del software.
Número de artículo (número de mercado) |
6ES7822-0AA00-0YM0 |
Descripción de Producto |
SIMATIC S7, STEP 7 Basic, Software Update Service Compact con pedidos múltiples en una posición, estos agrupará el suministro; pedido mínimo: 3 unidades En el marco de este contrato obtendrá durante un año todas las las versiones actuales del software. El contrato se prolonga automáticamente 1 año si no se rescinde 3 meses antes de su vencimiento. plazo de suministro y de prestaciones: 1 año a partir de la fecha de la factura. requisitos para contratarlo: versión actual del software.
|
Familia de producto |
STEP 7 Basic (TIA Portal) |
Ciclo de Vida de Producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Region Specific PriceGroup / Grupo de Precio de Oficina Central |
265 / 265 |
Precio de Lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor de Metal |
Ninguno |
Exportar Regulaciones de Control |
AL : N / ECCN : 5D992 |
Tiempo de Fabricacion |
5 Día/Días |
Peso Neto (kg) |
0.011 Kg |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
No disponible |
Unidad para Cantidad |
1 pieza |
Cantidades de Empaque |
1 |
Cantidad Mínima para Pedidos |
3 |
EAN |
4019169232401 |
UPC |
040892869002 |
Commodity code |
49119900 |
LKZ_FDB/ IDCatálogo |
ST79-SW |
Grupo de Producto |
2272 |
Group Code |
R132 |
País de origen |
Alemania |
Fecha de conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas |
Producto conforme a RoHS |
Clase de producto |
A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución |
Categoría Obligatoria para recibir devoluciones de equipo eléctrico y electrónico después de su uso |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
|
Versión
|
Clasificación
|
eClass |
12 |
27-24-25-01 |
eClass |
6 |
27-24-25-01 |
eClass |
7.1 |
27-24-25-01 |
eClass |
8 |
27-24-25-01 |
eClass |
9 |
27-24-25-01 |
eClass |
9.1 |
27-24-25-01 |
ETIM |
7 |
EC000809 |
ETIM |
8 |
EC000809 |
ETIM |
9 |
EC000809 |
IDEA |
4 |
7150 |
UNSPSC |
15 |
43-23-36-03 |
|
|
|
|