SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Search in

Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
Minimizar
6ES7852-0CC06-0YA5
Product
SIMATIC D7-SYS V9.0 incl. D7-FB-GEN, Floating License para una instalación, E-SW, SW y documentación en CD, Clave de licencia en memoria USB, clase A, en 2 idiomas (de, en), ejecutable con Windows 7 SP1, Windows 10 Professional, Windows 10 Enterprise, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, HW de referencia: SIMATIC FM 458, T400, SIMATIC TDC
Precio de Lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Descargar
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Descargar
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6ES7852-0CC06-0YA5
Descripción de Producto SIMATIC D7-SYS V9.0 incl. D7-FB-GEN, Floating License para una instalación, E-SW, SW y documentación en CD, Clave de licencia en memoria USB, clase A, en 2 idiomas (de, en), ejecutable con Windows 7 SP1, Windows 10 Professional, Windows 10 Enterprise, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, HW de referencia: SIMATIC FM 458, T400, SIMATIC TDC
Familia de producto D7-SYS
Ciclo de Vida de Producto (PLM) PM400:Retiro por etapas iniciado / Suministro Ilimitado de Repuestos
Fecha Efectiva PLM Producto en punto de venta desde: 01.10.2022
Datos de Precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de Precio de Oficina Central 2AP / 2AP
Precio de Lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor de Metal Ninguno
Información de entrega
Exportar Regulaciones de Control AL : N / ECCN : N
Tiempo de Fabricacion 5 Día/Días
Peso Neto (kg) 0.201 Kg
Dimensión de Empaque 18.40 x 27.00 x 3.20
Unidad de tamaño de paquete de medida CM
Unidad para Cantidad 1 pieza
Cantidades de Empaque 1
Información adicional del producto
EAN 4047622719121
UPC No disponible
Commodity code 85234920
LKZ_FDB/ IDCatálogo ST.DA99
Grupo de Producto 4119
Group Code R132
País de origen Alemania
Fecha de conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas Producto conforme a RoHS
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Categoría Obligatoria para recibir devoluciones de equipo eléctrico y electrónico después de su uso -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 12 27-24-25-01
eClass 14 27-24-25-01
eClass 6 27-24-25-01
eClass 7.1 27-24-25-01
eClass 8 27-24-25-01
eClass 9 27-24-25-01
eClass 9.1 27-24-25-01
ETIM 7 EC000809
ETIM 8 EC000809
ETIM 9 EC000809
IDEA 4 7150
UNSPSC 15 43-23-36-03
|
Compre producto
Cantidad 1 pieza
;