SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Search in
6ES7960-1AA06-0XA0
Product
SIMATIC S7-400H, SUBMODULO DE SINCRONIZACION V6 PARA LATIGUILLO HASTA 10M
Precio de Lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Additional Services
Para este producto podemos ofrecer servicios como Entrega/Reparación/Cambio de piezas de repuesto. Actualmente no tiene derechos para ingresar a Service Web Shop para eso. Para obtener más información y solicitar este servicio, comuníquese con su socio local de repuestos y reparaciones.


Hoja de datos en PDF Descargar
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Descargar
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6ES7960-1AA06-0XA0
Descripción de Producto SIMATIC S7-400H, SUBMODULO DE SINCRONIZACION V6 PARA LATIGUILLO HASTA 10M
Familia de producto Submódulo de sincronización para acoplamiento de la CPU 41xH
Ciclo de Vida de Producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de Precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de Precio de Oficina Central 240 / 240
Precio de Lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor de Metal Ninguno
Información de entrega
Exportar Regulaciones de Control AL : N / ECCN : N
Tiempo de Fabricacion 5 Día/Días
Peso Neto (kg) 0.056 Kg
Dimensión de Empaque 7.80 x 13.00 x 5.10
Unidad de tamaño de paquete de medida CM
Unidad para Cantidad 1 pieza
Cantidades de Empaque 1
Información adicional del producto
EAN 4019169256384
UPC 804766319495
Commodity code 85176200
LKZ_FDB/ IDCatálogo ST74
Grupo de Producto 4044
Group Code R338
País de origen Taiwan
Fecha de conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas De conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas desde: 05.04.2012
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Categoría Obligatoria para recibir devoluciones de equipo eléctrico y electrónico después de su uso -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Número SCIP No disponible
Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 12 27-24-22-08
eClass 14 27-24-22-08
eClass 6 27-24-22-08
eClass 7.1 27-24-22-08
eClass 8 27-24-22-08
eClass 9 27-24-22-08
eClass 9.1 27-24-22-08
ETIM 7 EC001423
ETIM 8 EC001423
ETIM 9 EC001423
IDEA 4 3564
UNSPSC 15 32-15-17-05
|
Compre producto
Cantidad 1 pieza
Frequently bought together:
3SE7150-1BD00
interruptor de tirón por cable caja metálica, 2x M20 x1,5; 1 NA+1 NC, retención, ISO 13850 y desenclavamiento por pulsador, para cables hasta 20 m
6AG1214-1HF40-5XB0
SIPLUS S7-1200 CPU 1214FC DC/DC/relé basado en 6ES7214-1HF40-0XB0 con revestimiento conformado, –25…+55 °C, CPU compacta, DC/DC/relé, E/S integradas: 14 DI 24 V DC; 10 DO, relé 2 A; 2 AI 0-10 V DC, alimentación: 20,4-28,8 V DC, memoria de programas/datos 125 kB
MX:P1E42MC250ATS | MX2:P1E42MC250ATS
Panel de alumbrado P1 480Y/277V, Trifásico, 4 hilos, 42 circuitos Red convertible (Terminales principales o interruptor principal) 250 A Bus principal, aluminio
;