SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Search in
6FB1112-0AT20-2TR0
Product
Imagen similar
Transformador SIDOOR fuentes de alimentación, tensión de entrada 220-240 V AC(+/–10%)50/60 Hz, tensión de salida 16,5-18 Vr.m.s. con rectificación de onda completa, IP54, incl. cable de red con enchufe Schuko (CEE 7/7) de 2 m de largo, incl. cable de conexión a unidad de control de 1,5 m de largo
Precio de Lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Additional Services
Para este producto podemos ofrecer servicios como Entrega/Reparación/Cambio de piezas de repuesto. Actualmente no tiene derechos para ingresar a Service Web Shop para eso. Para obtener más información y solicitar este servicio, comuníquese con su socio local de repuestos y reparaciones.


Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Descargar
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6FB1112-0AT20-2TR0
Descripción de Producto Transformador SIDOOR fuentes de alimentación, tensión de entrada 220-240 V AC(+/–10%)50/60 Hz, tensión de salida 16,5-18 Vr.m.s. con rectificación de onda completa, IP54, incl. cable de red con enchufe Schuko (CEE 7/7) de 2 m de largo, incl. cable de conexión a unidad de control de 1,5 m de largo
Familia de producto Alimentación
Ciclo de Vida de Producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de Precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de Precio de Oficina Central 478 / 478
Precio de Lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor de Metal Ninguno
Información de entrega
Exportar Regulaciones de Control AL : N / ECCN : N
Tiempo de Fabricacion 8 Día/Días
Peso Neto (kg) 3.400 Kg
Dimensión de Empaque 198.00 x 318.00 x 64.00
Unidad de tamaño de paquete de medida MM
Unidad para Cantidad 1 pieza
Cantidades de Empaque 1
Información adicional del producto
EAN 4047618095949
UPC 804766347702
Commodity code 85043180
LKZ_FDB/ IDCatálogo DA68
Grupo de Producto 4570
Group Code R220
País de origen Sri Lanka
Fecha de conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas De conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas desde: 01.01.2014
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Categoría Obligatoria para recibir devoluciones de equipo eléctrico y electrónico después de su uso -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Número SCIP No disponible
Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 12 27-24-40-05
eClass 14 27-24-40-05
eClass 6 27-37-08-04
eClass 7.1 27-37-08-04
eClass 8 27-37-08-04
eClass 9 27-24-40-05
eClass 9.1 27-24-40-05
ETIM 7 EC002986
ETIM 8 EC002986
ETIM 9 EC002986
IDEA 4 4776
UNSPSC 15 39-12-15-52
|
Compre producto
Cantidad 1 pieza
Frequently bought together:
6FB1111-1AT10-3AT3
SIDOOR AT40 CAN Control device for Elevator doors, horizontal, up to 600 kg door weight, 36VDC, 1*RS485, 1*CAN, 4*DI, 2*Relay, 1*24VDC Out-20-+50 °C
;