SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Search in
6FB1112-0AT20-3PS0
Product
Imagen similar
SIDOOR NT40 Fuente de alimentación conmutada, tensión de entrada: 230V AC (+-15%), 50/60 Hz, tensión de salida: DC36V, IP54, incl. cable de red con enchufe Schuko (CEE 7/4) el Longitud 2 m, incl. cable de conexión a Unidad de control de longitud 1,5 m, de -20 a +55 grados Celsius
Precio de Lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Additional Services
Para este producto podemos ofrecer servicios como Entrega/Reparación/Cambio de piezas de repuesto. Actualmente no tiene derechos para ingresar a Service Web Shop para eso. Para obtener más información y solicitar este servicio, comuníquese con su socio local de repuestos y reparaciones.


Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Descargar
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6FB1112-0AT20-3PS0
Descripción de Producto SIDOOR NT40 Fuente de alimentación conmutada, tensión de entrada: 230V AC (+-15%), 50/60 Hz, tensión de salida: DC36V, IP54, incl. cable de red con enchufe Schuko (CEE 7/4) el Longitud 2 m, incl. cable de conexión a Unidad de control de longitud 1,5 m, de -20 a +55 grados Celsius
Familia de producto Fuente de alimentación conmutada
Ciclo de Vida de Producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de Precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de Precio de Oficina Central 478 / 478
Precio de Lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor de Metal Ninguno
Información de entrega
Exportar Regulaciones de Control AL : N / ECCN : EAR99H
Tiempo de Fabricacion 8 Día/Días
Peso Neto (kg) 1.620 Kg
Dimensión de Empaque 200.00 x 330.00 x 57.00
Unidad de tamaño de paquete de medida MM
Unidad para Cantidad 1 pieza
Cantidades de Empaque 1
Información adicional del producto
EAN No disponible
UPC 804766298547
Commodity code 85044095
LKZ_FDB/ IDCatálogo DA68
Grupo de Producto 4570
Group Code R220
País de origen Alemania
Fecha de conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas De conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas desde: 01.01.2014
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Categoría Obligatoria para recibir devoluciones de equipo eléctrico y electrónico después de su uso -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead monoxide (lead oxide)

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Silicic acid, lead salt

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Número SCIP 5b0719f4-72f3-49fa-95f8-49ffb44d4776
Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 12 27-24-40-05
eClass 14 27-24-40-05
eClass 6 27-37-08-04
eClass 7.1 27-37-08-04
eClass 8 27-37-08-04
eClass 9 27-24-40-05
eClass 9.1 27-24-40-05
ETIM 7 EC002986
ETIM 8 EC002986
ETIM 9 EC002986
IDEA 4 4776
UNSPSC 15 39-12-15-52
|
Compre producto
Cantidad 1 pieza
Frequently bought together:
1FK7042-2AF71-1RH1
SIMOTICS S SIMOTICS S-1FK7 1FK7-CT synchronous motor PN=0.82 kW UDC=600 V M0=3 Nm (100K); NN=3000 r/min; naturally cooled design IMB 5 (IM V1, IM V3) Fl power connector rotatable absolute encoder 20 bit +12 bit multiturn with DRIVE-CLiQ interface (encoder AM20DQI) plain shaft, tolerance N with holding brake degree of protection IP65
1FK7060-2AF71-1RH1
SIMOTICS S synchronous motor 1FK7-CT PN=1.5kW; UDC=600V M0=6Nm (100K); NN=3000rpm; naturally cooled design IMB 5 (IM V1, IM V3) Flange 1 Power connector rotatable Absolute encoder 20-bit + 12-bit multiturn with DRIVE-CLiQ interface (encoder AM20DQI) Smooth shaft, tolerance N with holding brake, degree of protection IP65
5SU1356-6KK10
RCBO, 6 kA, 1P+N, type A, 30 mA, B char., In: 10 A, Un AC: 230 V
6ES7154-3AB00-0AB0
SIMATIC DP, PROFINET Interface module IM 154-3 PN, High Feature for ET 200 PRO, Integrated switch, incl. termination module, Connection modules 6ES7194-4AK00-0AA0 order separately
6ES7194-4AK00-0AA0
SIMATIC DP, Connection module for PROFINET interface module ET 200 PRO IM154-3 PN HF, M12 7/8" S , 2x M12 and 2x 7/8"
;