SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Search in

Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
Minimizar
6FX5002-2CA12-1BA0
Product
Imagen similar
Cable de señales confeccionado Tipo: 6FX5002-2CA12 (encóder HTL y TTL) 4x 2x 0,34+4x 0,5 C sin conector Sub-D UL/CSA, DESINA MOTION-CONNECT 500 Dmáx = 9,3 mm longitud (m)= +0 +10 +0 +0
Precio de Lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Additional Services
Para este producto podemos ofrecer servicios como Entrega/Reparación/Cambio de piezas de repuesto. Actualmente no tiene derechos para ingresar a Service Web Shop para eso. Para obtener más información y solicitar este servicio, comuníquese con su socio local de repuestos y reparaciones.


Hoja de datos en PDF Descargar
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Descargar
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6FX5002-2CA12-1BA0
Descripción de Producto Cable de señales confeccionado Tipo: 6FX5002-2CA12 (encóder HTL y TTL) 4x 2x 0,34+4x 0,5 C sin conector Sub-D UL/CSA, DESINA MOTION-CONNECT 500 Dmáx = 9,3 mm longitud (m)= +0 +10 +0 +0
Familia de producto Para SINAMICS S120 SMC30
Ciclo de Vida de Producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de Precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de Precio de Oficina Central 764 / 764
Precio de Lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor de Metal Ninguno
Información de entrega
Exportar Regulaciones de Control ECCN : N / AL : N
Tiempo de Fabricacion 7 Día/Días
Peso Neto (kg) 1.310 Kg
Unidad de tamaño de paquete de medida No disponible
Unidad para Cantidad 1 pieza
Cantidades de Empaque 1
Información adicional del producto
EAN No disponible
UPC 662643049084
Commodity code 85444290
LKZ_FDB/ IDCatálogo NCZ-M
Grupo de Producto 9300
Group Code R220
País de origen Eslovaquia
Fecha de conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas De conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas desde: 01.07.2006
Clase de producto C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito.
Categoría Obligatoria para recibir devoluciones de equipo eléctrico y electrónico después de su uso
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 12 27-06-03-11
eClass 14 27-06-03-11
eClass 6 27-27-92-18
eClass 7.1 27-27-92-18
eClass 8 27-27-92-18
eClass 9 27-06-03-11
eClass 9.1 27-06-03-11
ETIM 7 EC001855
ETIM 8 EC001855
ETIM 9 EC001855
IDEA 4 1722
UNSPSC 15 26-12-16-09
|
Compre producto
Cantidad 1 pieza
Puede también añadir opciones al producto
Cargando documentos...
;