IWLAN Access Point, SCALANCE W778-1 M12, 1 radio, 2 conexiones de antena N-CON, soporte iFeatures vía KEY-PLUG, IEEE 802.11a/b/g/h/n, 2,4/5 GHz, velocidad de transferencia de datos bruta 300 Mbits/s, 2 M12 máx. 100 MBits/s, PoE, switch de 2 puertos integrado, 24 V DC redundante, M12, código A IP65, –20... 60 °C, ranura Plug WPA2/802.11i/e, ¡Observar las homologaciones nacionales! ID cert: MSN65-W1-M12-E2 volumen de suministro: manuales en CD-ROM, alemán/inglés; tapones M12, para uso fuera de EE. UU./Israel .
Número de artículo (número de mercado) |
6GK5778-1GY00-0AA0 |
Descripción de Producto |
IWLAN Access Point, SCALANCE W778-1 M12, 1 radio, 2 conexiones de antena N-CON, soporte iFeatures vía KEY-PLUG, IEEE 802.11a/b/g/h/n, 2,4/5 GHz, velocidad de transferencia de datos bruta 300 Mbits/s, 2 M12 máx. 100 MBits/s, PoE, switch de 2 puertos integrado, 24 V DC redundante, M12, código A IP65, –20... 60 °C, ranura Plug WPA2/802.11i/e, ¡Observar las homologaciones nacionales! ID cert: MSN65-W1-M12-E2 volumen de suministro: manuales en CD-ROM, alemán/inglés; tapones M12, para uso fuera de EE. UU./Israel .
|
Familia de producto |
SCALANCE W778-1 M12 para interiores |
Ciclo de Vida de Producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Region Specific PriceGroup / Grupo de Precio de Oficina Central |
5W2 / 5W2 |
Precio de Lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor de Metal |
Ninguno |
Exportar Regulaciones de Control |
AL : N / ECCN : 9N9999 |
Tiempo de Fabricacion |
1 Día/Días |
Peso Neto (kg) |
0.600 Kg |
Dimensión de Empaque |
179.50 x 150.00 x 45.00 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
MM |
Unidad para Cantidad |
1 pieza |
Cantidades de Empaque |
1 |
EAN |
4047622420843 |
UPC |
804766567681 |
Commodity code |
85176200 |
LKZ_FDB/ IDCatálogo |
IK |
Grupo de Producto |
2405 |
Group Code |
R323 |
País de origen |
Alemania |
Fecha de conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas |
Producto conforme a RoHS |
Clase de producto |
A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución |
Categoría Obligatoria para recibir devoluciones de equipo eléctrico y electrónico después de su uso |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Lead
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene (“Dechlorane Plus”™)
covering any of its individual anti- and syn-isomers or any combination thereof
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
4,4'-isopropylidenediphenol (Bisphenol A, BPA)
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
|
Número SCIP |
|
|
|
Versión
|
Clasificación
|
eClass |
12 |
19-17-02-12 |
eClass |
14 |
19-17-02-12 |
eClass |
6 |
19-17-02-01 |
eClass |
7.1 |
19-17-02-01 |
eClass |
8 |
19-17-02-01 |
eClass |
9 |
19-17-02-01 |
eClass |
9.1 |
19-17-02-01 |
ETIM |
7 |
EC000816 |
ETIM |
8 |
EC000816 |
ETIM |
9 |
EC000816 |
IDEA |
4 |
6844 |
UNSPSC |
15 |
43-22-26-40 |
|
|
|
|