antena IWLAN ANT795-6MT antena MIMO con característica omnidireccional incl. 3 conectores hembra QMA; 5/7 dBi; IP65 (–40 ... +85 °C), 2,4/5 GHz; observar Wi-Fi Compliance y observar las homologaciones nacionales; montaje en tejado, vehículos y montaje en techo; instrucciones resumidas en papel alemán/inglés; volumen de suministro: 1 x ANT795-6MT, 1 útil de montaje para montaje en techo
Número de artículo (número de mercado) |
6GK5795-6MT00-0AA0 |
Descripción de Producto |
antena IWLAN ANT795-6MT antena MIMO con característica omnidireccional incl. 3 conectores hembra QMA; 5/7 dBi; IP65 (–40 ... +85 °C), 2,4/5 GHz; observar Wi-Fi Compliance y observar las homologaciones nacionales; montaje en tejado, vehículos y montaje en techo; instrucciones resumidas en papel alemán/inglés; volumen de suministro: 1 x ANT795-6MT, 1 útil de montaje para montaje en techo
|
Familia de producto |
Antenas IWLAN |
Ciclo de Vida de Producto (PLM) |
PM400:Retiro por etapas iniciado / Suministro Ilimitado de Repuestos |
Fecha Efectiva PLM |
Producto en punto de venta desde: 06.10.2022 |
Region Specific PriceGroup / Grupo de Precio de Oficina Central |
5W3 / 5W3 |
Precio de Lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor de Metal |
Ninguno |
Exportar Regulaciones de Control |
AL : N / ECCN : N |
Tiempo de Fabricacion |
1 Día/Días |
Peso Neto (kg) |
0.320 Kg |
Dimensión de Empaque |
32.00 x 282.00 x 92.00 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
MM |
Unidad para Cantidad |
1 pieza |
Cantidades de Empaque |
1 |
EAN |
4019169854627 |
UPC |
040892924299 |
Commodity code |
85177100 |
LKZ_FDB/ IDCatálogo |
IK-A |
Grupo de Producto |
2410 |
Group Code |
R323 |
País de origen |
Polonia |
Fecha de conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas |
Producto conforme a RoHS |
Clase de producto |
A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución |
Categoría Obligatoria para recibir devoluciones de equipo eléctrico y electrónico después de su uso |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Lead
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
|
Número SCIP |
|
|
|
Versión
|
Clasificación
|
eClass |
12 |
19-07-01-05 |
eClass |
6 |
19-07-01-90 |
eClass |
7.1 |
19-07-01-05 |
eClass |
8 |
19-07-01-05 |
eClass |
9 |
19-07-01-05 |
eClass |
9.1 |
19-07-01-05 |
ETIM |
7 |
EC001698 |
ETIM |
8 |
EC001698 |
ETIM |
9 |
EC001698 |
IDEA |
4 |
6888 |
UNSPSC |
15 |
43-22-31-08 |
|
|
|
|