SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Search in
6GT2600-5AF00
Product
transpondedor MDS D522 solo para RF200/RF300 Gen2, para atornillar en metal, ISO 15693, tipo chip, Fujitsu MB89R112, 8192 bytes de memoria de usuario FRAM 20 x 6 mm(D × Al); rosca M20 x 1 pedido mínimo: 5 unidades
Precio de Lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Additional Services
Para este producto podemos ofrecer servicios como Entrega/Reparación/Cambio de piezas de repuesto. Actualmente no tiene derechos para ingresar a Service Web Shop para eso. Para obtener más información y solicitar este servicio, comuníquese con su socio local de repuestos y reparaciones.


Hoja de datos en PDF Descargar
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Descargar
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6GT2600-5AF00
Descripción de Producto transpondedor MDS D522 solo para RF200/RF300 Gen2, para atornillar en metal, ISO 15693, tipo chip, Fujitsu MB89R112, 8192 bytes de memoria de usuario FRAM 20 x 6 mm(D × Al); rosca M20 x 1 pedido mínimo: 5 unidades
Familia de producto MDS D522
Ciclo de Vida de Producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de Precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de Precio de Oficina Central 57T / 57T
Precio de Lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor de Metal Ninguno
Información de entrega
Exportar Regulaciones de Control AL : N / ECCN : N
Tiempo de Fabricacion 1 Día/Días
Peso Neto (kg) 0.013 Kg
Dimensión de Empaque 75.00 x 90.00 x 35.00
Unidad de tamaño de paquete de medida MM
Unidad para Cantidad 1 pieza
Cantidades de Empaque 1
Cantidad Mínima para Pedidos 5
Información adicional del producto
EAN 4047618059729
UPC 804766524189
Commodity code 85235200
LKZ_FDB/ IDCatálogo ID10.M
Grupo de Producto 4096
Group Code R322
País de origen Alemania
Fecha de conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas Producto conforme a RoHS
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Categoría Obligatoria para recibir devoluciones de equipo eléctrico y electrónico después de su uso -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Número SCIP
Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 12 27-28-04-02
eClass 14 27-28-04-02
eClass 6 27-28-04-01
eClass 7.1 27-28-04-01
eClass 8 27-28-04-01
eClass 9 27-28-04-02
eClass 9.1 27-28-04-02
ETIM 7 EC002996
ETIM 8 EC002996
ETIM 9 EC002996
IDEA 4 6645
UNSPSC 15 43-21-17-10
|
Compre producto
Cantidad 1 pieza
;