SIMATIC RF620T 127 × 38 × 6 mm (L × An × Al) ISO 18000-6C, frecuencia de 860 a 928 MHz NXP Ucode 7xm-2K EPC ID 56 bytes/448 bits memoria de usuario 256 bytes/2048 bits sobre metal con distanciador posibilidad de inscripción por láser –40 °C a +125 °C IP67 alcance de trabajo 8 m 20 unidades/paquete pedido mínimo 20 uds.
Número de artículo (número de mercado) |
6GT2810-3HC80 |
Descripción de Producto |
SIMATIC RF620T 127 × 38 × 6 mm (L × An × Al) ISO 18000-6C, frecuencia de 860 a 928 MHz NXP Ucode 7xm-2K EPC ID 56 bytes/448 bits memoria de usuario 256 bytes/2048 bits sobre metal con distanciador posibilidad de inscripción por láser –40 °C a +125 °C IP67 alcance de trabajo 8 m 20 unidades/paquete pedido mínimo 20 uds.
|
Familia de producto |
RF620T |
Ciclo de Vida de Producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Region Specific PriceGroup / Grupo de Precio de Oficina Central |
57T / 57T |
Precio de Lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor de Metal |
Ninguno |
Exportar Regulaciones de Control |
AL : N / ECCN : EAR99H |
Tiempo de Fabricacion |
1 Día/Días |
Peso Neto (kg) |
0.020 Kg |
Dimensión de Empaque |
258.00 x 80.00 x 258.00 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
MM |
Unidad para Cantidad |
1 pieza |
Cantidades de Empaque |
1 |
Cantidad Mínima para Pedidos |
20 |
EAN |
4034106026882 |
UPC |
195125427419 |
Commodity code |
85235200 |
LKZ_FDB/ IDCatálogo |
ID10.M |
Grupo de Producto |
4372 |
Group Code |
R322 |
País de origen |
Alemania |
Fecha de conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas |
Producto conforme a RoHS |
Clase de producto |
A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución |
Categoría Obligatoria para recibir devoluciones de equipo eléctrico y electrónico después de su uso |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
|
Versión
|
Clasificación
|
eClass |
12 |
27-28-04-02 |
eClass |
14 |
27-28-04-02 |
eClass |
6 |
27-28-04-01 |
eClass |
7.1 |
27-28-04-01 |
eClass |
8 |
27-28-04-01 |
eClass |
9 |
27-28-04-02 |
eClass |
9.1 |
27-28-04-02 |
ETIM |
7 |
EC002996 |
ETIM |
8 |
EC002996 |
ETIM |
9 |
EC002996 |
|
|
|
|