SINAMICS G120 Control Unit CU240E-2 PN-F Tipo E Safety Integrated STO Tipo F SS1, SLS, SSM, SDI Interfaz PROFINET 6 DI, 3 DO, 2 AI, 2 AO, Máx. 3 F-DI Interfaz PTC/KTY Interfaz USB y SD/MMC Grado de protección IP20 Temperatura ambiente de 0 a +50 °C sin Power Module
Número de artículo (número de mercado) |
6SL3244-0BB13-1FA0 |
Descripción de Producto |
SINAMICS G120 Control Unit CU240E-2 PN-F Tipo E Safety Integrated STO Tipo F SS1, SLS, SSM, SDI Interfaz PROFINET 6 DI, 3 DO, 2 AI, 2 AO, Máx. 3 F-DI Interfaz PTC/KTY Interfaz USB y SD/MMC Grado de protección IP20 Temperatura ambiente de 0 a +50 °C sin Power Module
|
Familia de producto |
Sinopsis de datos de pedido |
Ciclo de Vida de Producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Region Specific PriceGroup / Grupo de Precio de Oficina Central |
342 / 342 |
Precio de Lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor de Metal |
Ninguno |
Exportar Regulaciones de Control |
AL : N / ECCN : N |
Tiempo de Fabricacion |
3 Día/Días |
Peso Neto (kg) |
0.490 Kg |
Dimensión de Empaque |
93.00 x 240.00 x 68.00 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
MM |
Unidad para Cantidad |
1 pieza |
Cantidades de Empaque |
1 |
EAN |
4042948661871 |
UPC |
040892951202 |
Commodity code |
85049090 |
LKZ_FDB/ IDCatálogo |
D11.1SD |
Grupo de Producto |
9779 |
Group Code |
R220 |
País de origen |
Reino Unido |
Fecha de conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas |
De conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas desde: 01.07.2006 |
Clase de producto |
A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución |
Categoría Obligatoria para recibir devoluciones de equipo eléctrico y electrónico después de su uso |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
|
Versión
|
Clasificación
|
eClass |
12 |
27-02-31-50 |
eClass |
14 |
27-02-31-50 |
eClass |
6 |
27-02-31-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-31-01 |
eClass |
8 |
27-02-31-01 |
eClass |
9 |
27-02-31-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-31-50 |
ETIM |
7 |
EC001857 |
ETIM |
8 |
EC001857 |
ETIM |
9 |
EC001857 |
IDEA |
4 |
5208 |
UNSPSC |
15 |
39-12-22-14 |
|
|
|
|