Power Connecting Cable M12-180/M12-180 para la alimentación de la ET 200, cable preconfeccionado con macho M12 y hembra M12, codificación A, de 4 polos, 2,0 m.
Número de artículo (número de mercado) |
6XV1801-5DH20 |
Descripción de Producto |
Power Connecting Cable M12-180/M12-180 para la alimentación de la ET 200, cable preconfeccionado con macho M12 y hembra M12, codificación A, de 4 polos, 2,0 m.
|
Familia de producto |
Cables de energía |
Ciclo de Vida de Producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Region Specific PriceGroup / Grupo de Precio de Oficina Central |
5K2 / 5K2 |
Precio de Lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor de Metal |
Ninguno |
Exportar Regulaciones de Control |
AL : N / ECCN : EAR99H |
Tiempo de Fabricacion |
1 Día/Días |
Peso Neto (kg) |
0.140 Kg |
Dimensión de Empaque |
1.00 x 1.00 x 1.00 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
MM |
Unidad para Cantidad |
1 pieza |
Cantidades de Empaque |
1 |
EAN |
4019169853552 |
UPC |
040892552539 |
Commodity code |
85444290 |
LKZ_FDB/ IDCatálogo |
IK |
Grupo de Producto |
2452 |
Group Code |
R323 |
País de origen |
Alemania |
Fecha de conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas |
Producto conforme a RoHS |
Clase de producto |
A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución |
Categoría Obligatoria para recibir devoluciones de equipo eléctrico y electrónico después de su uso |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
|
Versión
|
Clasificación
|
eClass |
12 |
27-06-03-07 |
eClass |
14 |
27-06-03-07 |
eClass |
6 |
27-06-03-07 |
eClass |
7.1 |
27-06-03-07 |
eClass |
8 |
27-06-03-07 |
eClass |
9 |
27-06-03-07 |
eClass |
9.1 |
27-06-03-07 |
ETIM |
7 |
EC003249 |
ETIM |
8 |
EC003249 |
ETIM |
9 |
EC003249 |
IDEA |
4 |
1777 |
UNSPSC |
15 |
26-12-16-29 |
|
|
|
|