Indoor Fiber Optic (62,5/125), libre de halógenos, resistente a pisadas, retardante de llama cable de FO de vidrio para interiores, venta por metros unidad de suministro máx. 2000 m pedido mínimo 20 m
Número de artículo (número de mercado) |
6XV1820-7AH10 |
Descripción de Producto |
Indoor Fiber Optic (62,5/125), libre de halógenos, resistente a pisadas, retardante de llama cable de FO de vidrio para interiores, venta por metros unidad de suministro máx. 2000 m pedido mínimo 20 m
|
Familia de producto |
Cables de fibra óptica de vidrio |
Ciclo de Vida de Producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Region Specific PriceGroup / Grupo de Precio de Oficina Central |
5K2 / 5K2 |
Precio de Lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor de Metal |
Ninguno |
Exportar Regulaciones de Control |
AL : N / ECCN : N |
Tiempo de Fabricacion |
1 Día/Días |
Peso Neto (kg) |
0.030 Kg |
Dimensión de Empaque |
0.40 x 100.00 x 0.40 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
CM |
Unidad para Cantidad |
1 Metro |
Cantidades de Empaque |
1 |
Cantidad Mínima para Pedidos |
20 |
EAN |
4019169404051 |
UPC |
662643219616 |
Commodity code |
85447000 |
LKZ_FDB/ IDCatálogo |
IK |
Grupo de Producto |
2429 |
Group Code |
R323 |
País de origen |
Alemania |
Fecha de conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas |
De conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas desde: 01.01.2006 |
Clase de producto |
C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito. |
Categoría Obligatoria para recibir devoluciones de equipo eléctrico y electrónico después de su uso |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
|
Versión
|
Clasificación
|
eClass |
12 |
27-06-18-03 |
eClass |
14 |
27-06-18-03 |
eClass |
6 |
27-06-18-03 |
eClass |
7.1 |
27-06-18-03 |
eClass |
8 |
27-06-18-03 |
eClass |
9 |
27-06-18-03 |
eClass |
9.1 |
27-06-18-03 |
ETIM |
7 |
EC000034 |
ETIM |
8 |
EC000034 |
ETIM |
9 |
EC000034 |
IDEA |
4 |
1716 |
UNSPSC |
15 |
26-12-16-07 |
|
|
|
|