SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Search in

Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
Minimizar
7MF1565-3CA00-1GA1
Product
Imagen similar
Transmisor SITRANS P200 para presión y presión absoluta para aplicaciones generales Desviación de la característica típ. 0,25 porcentaje Material de los elementos en contacto con el fluido: cerámica y acero inoxidable y material obturador; Material de las piezas que no están en contacto con el fluido: acero inoxidable Rango de medida para presión relativa: de 0 a 10 bar, presión de sobrecarga de 25 bar señal de salida: 4 a 20 mA conexión a dos hilos energía auxiliar: DC 7 a 33 V (DC 10 ... 30 V para equipos ATEX) sin protección contra explosión Conexión eléctrica: conector según DIN EN 175301-803-A, Rosca de prensaestopas M16 (con acoplamiento) conexión a proceso: 1/2"-14 NPT exterior Material obturador entre Sensor y caja: Viton (FPM, estándar) Versión estándar
Precio de Lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Additional Services
Para este producto podemos ofrecer servicios como Entrega/Reparación/Cambio de piezas de repuesto. Actualmente no tiene derechos para ingresar a Service Web Shop para eso. Para obtener más información y solicitar este servicio, comuníquese con su socio local de repuestos y reparaciones.


Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Descargar
Producto
Número de artículo (número de mercado) 7MF1565-3CA00-1GA1
Descripción de Producto Transmisor SITRANS P200 para presión y presión absoluta para aplicaciones generales Desviación de la característica típ. 0,25 porcentaje Material de los elementos en contacto con el fluido: cerámica y acero inoxidable y material obturador; Material de las piezas que no están en contacto con el fluido: acero inoxidable Rango de medida para presión relativa: de 0 a 10 bar, presión de sobrecarga de 25 bar señal de salida: 4 a 20 mA conexión a dos hilos energía auxiliar: DC 7 a 33 V (DC 10 ... 30 V para equipos ATEX) sin protección contra explosión Conexión eléctrica: conector según DIN EN 175301-803-A, Rosca de prensaestopas M16 (con acoplamiento) conexión a proceso: 1/2"-14 NPT exterior Material obturador entre Sensor y caja: Viton (FPM, estándar) Versión estándar
Familia de producto SITRANS P200
Ciclo de Vida de Producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de Precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de Precio de Oficina Central 8P4 / 8P4
Precio de Lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor de Metal Ninguno
Información de entrega
Exportar Regulaciones de Control ECCN : N / AL : N
Tiempo de Fabricacion 1 Día/Días
Peso Neto (kg) 0.200 Kg
Unidad de tamaño de paquete de medida No disponible
Unidad para Cantidad 1 pieza
Cantidades de Empaque 1
Información adicional del producto
EAN No disponible
UPC No disponible
Commodity code 90262020
LKZ_FDB/ IDCatálogo FI01-1
Grupo de Producto 4778
Group Code R3P0
País de origen Suiza
Fecha de conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas Conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas en aclaración
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Categoría Obligatoria para recibir devoluciones de equipo eléctrico y electrónico después de su uso
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 12 27-20-06-14
eClass 14 27-20-06-14
eClass 6 27-20-06-14
eClass 7.1 27-20-06-14
eClass 8 27-20-06-14
eClass 9 27-20-06-14
eClass 9.1 27-20-06-14
ETIM 7 EC002990
ETIM 8 EC002990
ETIM 9 EC002990
UNSPSC 15 32-15-17-03
|
Compre producto
Cantidad 1 pieza
Puede también añadir opciones al producto
;