SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Search in

Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
Minimizar
7MH5001-0AD01
Product
SIWAREX DB Caja de conexiones digital SIWAREX DB para diagnósticos mejorados, 4 canales caja de acero inoxidable para la conexión de células de carga/puentes para galgas extensométricas (1-4mV/V) a la electrónica de pesaje SIWAREX tipo de protección: IP66 dimensiones: 110 x 204 x 73mm Certificación Ex (ATEX y IECEX): II 3 G Ex ec IIC T4 Gc y II 3 D Ex tc IIIC T120°C DC
Precio de Lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Additional Services
Para este producto podemos ofrecer servicios como Entrega/Reparación/Cambio de piezas de repuesto. Actualmente no tiene derechos para ingresar a Service Web Shop para eso. Para obtener más información y solicitar este servicio, comuníquese con su socio local de repuestos y reparaciones.


Hoja de datos en PDF Descargar
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Descargar
Producto
Número de artículo (número de mercado) 7MH5001-0AD01
Descripción de Producto SIWAREX DB Caja de conexiones digital SIWAREX DB para diagnósticos mejorados, 4 canales caja de acero inoxidable para la conexión de células de carga/puentes para galgas extensométricas (1-4mV/V) a la electrónica de pesaje SIWAREX tipo de protección: IP66 dimensiones: 110 x 204 x 73mm Certificación Ex (ATEX y IECEX): II 3 G Ex ec IIC T4 Gc y II 3 D Ex tc IIIC T120°C DC
Familia de producto Caja de conexiones digital SIWAREX DB
Ciclo de Vida de Producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de Precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de Precio de Oficina Central 8W3 / 8W3
Precio de Lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor de Metal Ninguno
Información de entrega
Exportar Regulaciones de Control AL : N / ECCN : EAR99
Tiempo de Fabricacion 1 Día/Días
Peso Neto (kg) 1.500 Kg
Dimensión de Empaque 17.50 x 24.00 x 15.00
Unidad de tamaño de paquete de medida CM
Unidad para Cantidad 1 pieza
Cantidades de Empaque 1
Información adicional del producto
EAN 4047623606406
UPC No disponible
Commodity code 84239090
LKZ_FDB/ IDCatálogo WT10
Grupo de Producto 4909
Group Code R3P5
País de origen Canada
Fecha de conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas Conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas en aclaración
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Categoría Obligatoria para recibir devoluciones de equipo eléctrico y electrónico después de su uso -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Diboron trioxide

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead monoxide (lead oxide)

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Número SCIP
Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 12 27-32-03-90
eClass 14 27-32-03-90
eClass 6 27-32-03-90
eClass 7.1 27-32-03-90
eClass 8 27-32-03-90
eClass 9 27-32-03-90
eClass 9.1 27-32-03-90
ETIM 7 EC001195
ETIM 8 EC001195
ETIM 9 EC001195
|
Compre producto
Cantidad 1 pieza
;